Das Einsatzspektrum von Ultra Motion ist ebenso vielfältig wie anspruchsvoll. Druckkompensierte, ölgefüllte Linear- und Drehaktuatoren kommen in maritimen Anwendungen bis in 6 000 Meter Tiefe zum Einsatz. In der Luft- und Raumfahrt stellen angepasste Systeme ihre Leistungsfähigkeit unter Vakuum- und Strahlenbedingungen unter Beweis und treiben sowohl bemannte als auch unbemannte Fluggeräte an. Auch in unbemannten Fahrzeugen, in der industriellen Automatisierung sowie in der Medizin- und Forschungstechnologie spielen die robusten Antriebe ihre Stärken aus. Gemeinsam ist allen Anwendungen die Forderung nach Aktuatoren, die höchste Zuverlässigkeit mit maximaler Leistungsdichte kombinieren.
FAULHABER-Technologie als Herzstück
Die FAULHABER Motoren der Familie BP4 bilden das Herzstück der L-Series Linear Servos und der T-Series Rotary Servos von Ultra Motion. In beiden Fällen sorgen die bürstenlosen DC-Motoren mit hoher Leistungsdichte in Kombination mit präzisen Planetengetrieben dafür, dass große Drehmomente in kompakten Gehäusen zur Verfügung stehen. Das Ergebnis sind Antriebe, die sowohl in der Dynamik als auch in der Zuverlässigkeit selbst unter extremen Bedingungen überzeugen. So ist etwa die L-Serie mit der einzigartigen kontaktlosen absoluten Positionsrückmeldung Phase Index ausgestattet, die auch unter schwierigen Umgebungsbedingungen eine präzise Steuerung ermöglicht.
Eine Besonderheit ist die T3U-Series Submersible Rotary Servo. Hier sorgt eine speziell entwickelte Abtriebswelle für eine erhöhte Drehmomentkapazität, während eine ventilierte, ölgefüllte Konfiguration den druckkompensierten Betrieb bis in 6 000 Meter Tiefe ermöglicht. Für die L-Series Linear Servos wiederum hat FAULHABER vakuumoptimierte Modifikationen umgesetzt, die eine zuverlässige Funktion im Weltraum sicherstellen. Diese Beispiele verdeutlichen, wie stark die Produkte von FAULHABER an die besonderen Anforderungen angepasst werden können und welchen Beitrag sie zur Leistungsfähigkeit der Ultra-Motion-Aktuatoren leisten.

Die Integration in die speziellen Konfigurationen der Aktuatoren erfordert eine präzise Balance zwischen hohem Drehmoment, dynamischer Performance und dauerhafter Zuverlässigkeit. Umweltbedingungen wie Tiefseedruck oder das Vakuum des Weltraums stellen enorme Herausforderungen dar, die nur durch maßgeschneiderte mechanische und materialtechnische Anpassungen bewältigt werden können. Durch die enge Entwicklungskooperation zwischen Ultra Motion und FAULHABER war es möglich, diese Hürden zu meistern und Antriebe bereitzustellen, die auch in den anspruchsvollsten Szenarien kompromisslos funktionieren.
Kompakte Aktuatoren mit großem Funktionsumfang
Die Ergebnisse sprechen für sich: Die Aktuatoren von Ultra Motion kombinieren die präzisen Antriebssysteme von FAULHABER mit modernster Technologie. Sie lassen sich zum Beispiel nahtlos in Autopiloten integrieren und bieten anspruchsvolle Motion-Control-Funktionen mit umfassender Telemetrie, die Informationen zu Motorstrom, absoluter Position, Temperatur, Spannung, Feuchtigkeit und Systemstatus liefert. Hinzu kommen ein weiter Betriebstemperaturbereich von –40 bis +100 Grad Celsius, eine hohe Stoß- und Vibrationsfestigkeit sowie eine robuste EMI/EMC-Performance. Für Anwendungen in der Tiefsee stehen druckkompensierte, ölgefüllte Varianten zur Verfügung, während redundante Architekturen mit mehreren Motoren, Controllern und mehrfacher absoluter Positionsrückmeldung eine besonders hohe Fehlertoleranz ermöglichen.
Der Markt für unbemannte Systeme wächst rasant. Mit zunehmender Komplexität der Missionen steigt die Nachfrage nach kompakten, robusten und gleichzeitig kosteneffizienten Servoaktuatoren. Ob in der Tiefsee, im Orbit oder in hochdynamischen industriellen Prozessen – Ultra Motion und FAULHABER sind durch ihre enge Partnerschaft bestens positioniert, um auch in Zukunft Lösungen zu liefern, die selbst unter extremsten Bedingungen zuverlässig und präzise arbeiten.