Karriere Presse Lieferanten
Karriere Presse Lieferanten
Bürstenlose DC-Flachmotoren für Automation ins medizinische Labordiagnostik

Probenverteilung

Geht es darum, eine sehr große Zahl an standardisierten Tests durchzuführen, etwa im Falle eines Massentests auf Covid-19, dann führt kein Weg an automatisierten Großlaboren vorbei. Die Vorteile der Automatisierung liegen hierfür auf der Hand: Sie ermöglicht sichere Ergebnisse bei weit höherem Durchsatz. Ein wichtiger Aspekt für eine erfolgreiche Laborautomatisierung ist der Transport von Proben von einer Station zur anderen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, diese einfache, aber wichtige Aufgabe zu bewältigen, und FAULHABER bietet dafür die richtige Antriebslösung.

Die Proben können auf modularen Förderbändern oder auf kleinen Rollwagen mit Radantrieb transportiert werden. Während Förderbänder wie ein Güterzug funktionieren und viele Proben auf einmal transportieren können, bieten die Proben-„Taxis“ auf Rädern die Möglichkeit, sehr viele einzelne Proben in einem System zu analysieren, von denen jede einer bestimmten, auf die jeweilige Probe zugeschnittenen Route folgt. Beide Optionen erfordern hochpräzise und dynamische Antriebslösungen.

Die Rollwagen sind in der Regel recht einfach aufgebaut. Sie bestehen aus einem Akku, einem Antrieb, einer Elektronik und Näherungsschaltern, die alle miteinander verbunden sind. Diese „Taxis“ sind in der Lage, sehr präzise zu beschleunigen, abzubremsen oder beim nächsten Schritt des Analyseprozesses anzuhalten. Die sehr leise laufenden bürstenlosen DC-Flachmotoren B-Flat und BXT von FAULHABER garantieren ruhige, rastfreie Laufeigenschaften bei sehr hoher Zuverlässigkeit und langer Lebensdauer. Da die Proben oft ohne ihre Abdeckung transportiert werden, ist eine besonders reibungslose Bewegung ein absolutes Muss. Der Seltenerdmagnet des Rotors und die kernlose Wicklung sorgen zudem für hohe Leistung und Dynamik bei kompakter Baugröße. Dank ihrer kompakten Abmessungen gestaltet sich ihre Integration einfach, und der niedrige Energiebedarf gewährleistet eine ausreichende Betriebsdauer.

Modulare Fördersysteme, die Proben in Racks transportieren, benötigen hingegen große, leistungsstarke Antriebe. Ihre Zuverlässigkeit wird weitgehend durch den verwendeten Antrieb bestimmt. FAULHABER mit seiner langjährigen Erfahrung kann hier mit im Detail optimierten Antriebseinheiten dienen.

FAULHABER sorgt dafür, dass Proben immer auf dem richtigen Weg sind.

DC-Motoren im Laborgeräte für  Point-of-care Analyse Gerät
Hohe Leistungsfähigkeit bei kompakter Größe
Geräuscharm
Ruck- und rastmomentfreier Lauf
Sehr hohe Zuverlässigkeit und Lebensdauer
Bürstenlose DC-Flachmotoren für Automation ins medizinische Labordiagnostik
Application

Automatisierung in der medizinischen Labordiagnostik: Die meisten von uns mussten vermutlich schon einmal als Patient beim Arzt für Vorsorge­untersuchungen, vor Operationen oder zu Diagnosezwecken Blut oder Urin abgeben. Die Proben kommen in kleine Reagenzgläser, werden beschriftet, ins Labor…

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.