Schrittmotoren – auch Stepper Motoren genannt – sind die optimale Wahl für Anwendungen, in denen es auf exakte Positionierung, hohe Beschleunigung und schnelle Richtungswechsel ankommt.
FAULHABER bietet ein breites Portfolio an Miniatur- und Kleinst-Schrittmotoren in verschiedenen Konfigurationen – von Standardlösungen bis hin zu individuell angepassten Antrieben.
Ob Medizintechnik, Optik, Luft- und Raumfahrt oder Industrieautomation – dank ihrer kompakten Abmessungen, hohen Leistungsdichte und langen Lebensdauer überzeugen unsere Schrittmotoren in einer Vielzahl von Anwendungsbereichen.
FAULHABER AM
Zweiphasen-Schrittmotoren mit Einzelmagneten
Durchmesser: 8 mm ... 32 mm
Vollschritt-Winkel: 7.5 ° ... 18 °
FAULHABER DM-Micro
Zweiphasen-Schrittmotoren mit Magnetscheibe
Durchmesser: 6 mm ... 12 mm
Vollschritt-Winkel: 18 °
FAULHABER DM-Dynamic
4-Spulen-Motor für sehr dynamische Bewegungen
Durchmesser: 40 mm ... 52 mm
Vollschritt-Winkel: 3.6 °
FAULHABER DM-Ring
Ring-Schrittmotor mit sehr großer Öffnung
Durchmesser: 66 mm
Vollschritt-Winkel: 1.8 °
Schildern Sie uns Ihren Anwendungsfall per Kontaktformular und wir beraten Sie gerne bei der Auswahl des passenden Schrittmotors.
✓ Exakte Positionierung ohne Encoder
✓ Sehr hohe Beschleunigung & Dynamik
✓ Hohe Leistungsdichte bei minimalem Platzbedarf
✓ Robuste, langlebige Bauweise
✓ Maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Anwendung
✓ Persönlicher Kontakt
✓ 75 Jahre Erfahrung
✓ Maßgeschneiderte Lösungen
Sie möchten wissen, welcher Schrittmotor optimal zu Ihrem Projekt passt? Unsere Ingenieure unterstützen Sie gerne mit ihrem Know-how bei der Auswahl des passenden Produkts.
Füllen Sie einfach das Kontaktformular aus und wir setzen uns zeitnah mit Ihnen in Verbindung.
Oder nutzen Sie den FAULHABER Drive Calculator, um einen passenden Antrieb für Ihre Anwendung zu berechnen.
Finden Sie Ihre perfekte Antriebslösung
Füllen Sie einfach das Formular aus und klicken Sie auf “Start Drive Calculator”.