Linearmotoren – auch bekannt als lineare Servomotoren – besitzen als mobile Komponente einen Läufer, der sich entlang einer Achse hin und her bewegt. So entfaltet ein Linearantrieb seine Kraft in gerader Richtung.
FAULHABER Linearmotoren kombinieren kompakte Abmessungen mit hoher Leistungsdichte und exzellenter Dynamik. Durch die rastmomentfreie Konstruktion sind sie ideal für Anwendungen, die eine sehr hohe Wiederholgenauigkeit erfordern.
Ob in der Optik, Fabrikautomation oder Luft- und Raumfahrt, die Linearmotoren von FAULHABER bieten maximale Effizienz und lange Lebensdauer bei praktisch völliger Wartungsfreiheit und sind so für eine Vielzahl an Aufgaben in unterschiedlichsten Einsatzbereichen prädestiniert.

Lineare Motorbewegungen können – wie im Fall des Linearmotors – durch einen sich hin- und herbewegenden Läuferstab entstehen, oder von einem rotierenden Motor erzeugt werden. Dann spricht man von einem Linearaktuator, dessen Rotationskraft durch Übertragungselemente wie Spindeln oder Getriebe in eine lineare Bewegung übersetzt wird.
Das Produktportfolio von FAULHABER bietet beide Technologien: Linearmotoren für besonders schnelle Dynamik und hohe Lebensdauer sowie Linearaktuatoren für Anwendungen, die ein sehr großes Drehmoment oder besonders hohe Präzision erfordern.
Linearmotoren
Für hohe Geschwindigkeiten und Wiederholgenauigkeit
Länge: 33 mm ... 85.5 mm
Geschwindigkeit: 1.8 m/s ... 3.4 m/s
Linearaktuatoren mit Getriebe
Hohe Eingangsdrehzahlen und große Ausgangskräfte durch Getriebeuntersetzung
Durchmesser: 6 mm ... 32 mm
Untersetzung: 1 ... 1294
Linearaktuatoren mit Direktantrieb
Für hochpräzise Anwendungen mit geringer Last
Durchmesser: 1.2 mm ... 3 mm
Sprechen Sie mit uns – wir beraten Sie gerne dazu, ob ein Linearmotor oder ein Linearaktuator die beste Lösung für Ihr Projekt ist.
✓ Hohe Dynamik & Beschleunigung
✓ Ausgezeichnetes Leistungs-/Volumenverhältnis
✓ Rastmomentfrei & präzise
✓ Kompakte, robuste Konstruktion
✓ Maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Anwendung

✓ Persönlicher Kontakt
✓ 75 Jahre Erfahrung
✓ Maßgeschneiderte Lösungen

Sie möchten wissen, welcher Linearantrieb optimal zu Ihrem Projekt passt? Unsere Ingenieure unterstützen Sie gerne mit ihrem Know-how bei der Auswahl des passenden Produkts.
Füllen Sie einfach das Kontaktformular aus und wir setzen uns zeitnah mit Ihnen in Verbindung.
Oder nutzen Sie den FAULHABER Drive Calculator, um einen passenden Antrieb für Ihre Anwendung zu berechnen.
Finden Sie Ihre perfekte Antriebslösung
Füllen Sie einfach das Formular aus und klicken Sie auf “Start Drive Calculator”.