Unsere Motoren sind überall dort zuhause, wo es um kompakte Antriebssysteme für anspruchsvolle Automatisierungslösungen geht. In der Logistik treiben sie intelligente Roboter an, die digital vernetzt rund um die Uhr autonom ihre Aufgaben verrichten.
Häufige Lastwechsel, Stop-and-Go-Betrieb und dauerhafte Belastung verlangen nach Antriebslösungen, die extrem leistungsfähig und zugleich absolut zuverlässig sind. Mit dem neuen DualGear von FAULHABER erhält die Intralogistik der Zukunft ein echtes Upgrade: Die Kombination aus bewährter BX4- und GPT-Technologie sorgt für maximale Performance, Robustheit und Dynamik.

Der neue FAULHABER DualGear wurde gezielt für die Anforderungen automatisierter Lagerlogistik entwickelt – insbesondere für Anwendungen in Regalbediengeräten sowie in kompakten Radantrieben autonomer Logistiksysteme. Ein besonderer Vorteil des neuen Antriebssystems liegt in seiner Kompaktheit: Zwei kraftvolle Bewegungen lassen sich mit nur einem einzigen Antrieb realisieren, sodass keine zwei getrennten Systeme mehr erforderlich sind.

Die Systemleistung wird gleichmäßig auf die Getriebeausgänge auf beiden Seiten verteilt: Das bedeutet eine geringere Belastung pro Getriebe.
Hohe Leistungsdichte durch 4-polige Motorentechnologie und modernes Planetengetriebe – so wird ein zuverlässiges System mit langer Lebensdauer ermöglicht.
Die integrierten digitalen und analogen Sensoren für Kommutierung, die Drehzahlregelung bis 1 U/min und die präzise Positionierung sorgen für ein platzsparendes und kostenoptimiertes System.
Eine synchronisierte Bewegung an beiden Getriebeausgängen lässt sich mit einem einzigen Steuerungssystem leicht realisieren.
Der neue FAULHABER DualGear vereint eine leistungsstarke 4-Pol-Technologie in Kombination mit zwei Planetengetrieben zu einem besonders kompakten und effizienten Antriebssystem. Durch seinen durchmesserkonformen Aufbau von nur 32 mm sowie die integrierten Sensoren eignet er sich ideal für platzkritische Anwendungen in der modernen Logistik- und Fördertechnik. Das Ergebnis ist eine Lösung, die hohe Effizienz, zuverlässigen Betrieb und eine lange Lebensdauer kombiniert – ein echtes Upgrade für Fördertechnik- und Intralogistiksysteme der nächsten Generation.
Nennspannung: 12 … 48 V
Leerlaufdrehzahl (Motor) (bei 24 V): 5500 min-1
Drehmomentkonstante (bei 24 V): 43,3 mNm/A
Material
Gehäuse: Edelstahl
Getriebezahnradsatz: Edelstahl
Mechanische Spezifikationen
Backlash, ohne Last: 0,6 °
Lager der Abtriebswellen: Kugellager
Fixierung* (Montageanleitung): A-Seite empfohlen
Radialkraft auf Welle, max.: 220 N
Spiel
- radial (10 mm vom Flansch): ≤0,07 mm
- axial: =0 mm
Betriebstemperaturbereich: -30 … 120°C
Drehmoment (Dauer-): 1,1 Nm
Drehmoment (max, Kurzzeit-): 7 Nm
Max. Leistung (Dauer-): 40 W
*Detaillierte Daten siehe Motor-/Getriebe-Datenblatt