Karriere Presse Lieferanten
Karriere Presse Lieferanten

FAULHABER BXI treibt die Robotikbewegung voran

Seit Jahrzehnten gestalten wir die Entwicklung applikationsspezifischer Antriebslösungen maßgeblich mit und setzen Standards in verschiedensten Märkten. Unsere Fähigkeit, Zukunftstrends zu antizipieren und unsere Produktion an neue Anforderungen anzupassen, machen uns zum idealen Partner, wenn es darum geht, gemeinsam neue Lösungen zu entwickeln und schnell zur Marktreife zu bringen.

Mit einer sehr kurzen Time-to-Market, neuen Dimensionen und optimal abgestimmten Features für die Robotik ist der FAULHABER BXI das beste Beispiel für die Effizienz dieses Prozesses. Mit diesem Motor führen wir das bislang leistungsstärkste integrierte Antriebssystem in unser Portfolio ein und reagieren damit auf die Anforderungen unserer Kunden, mit denen wir gemeinsam spezifische Antriebslösungen für eine neue Generation von Robotikapplikationen entwickeln und produzieren.

Bürstenloser Flachmotor marktspezifische Antriebslösung 9317 ... BXI G von Faulhaber in perspektivischer Ansicht

Wir entwickeln das perfekte Antriebssystem für Ihren Roboter

[Translate to German:]

Natürliche Beweglichkeit für humanoide Roboter

Menschenähnliche Bewegungen erfordern höchste Präzision, Kraft und Dynamik – von der Fingerspitze bis ins Schultergelenk, von den Zehen bis in die Hüfte.

[Translate to German:]

Zuverlässiges Positionieren und Greifen für Cobots

Anwendungen in Industrie und Automatisierung verlangen nach robusten, präzisen Antriebssystemen mit intelligenter Steuerung.

[Translate to German:]

Für anspruchsvolle koordinierte Bewegungen

Intelligente, kompakte Antriebssysteme halten die Evolution in der Robotik am Laufen.

Der neue Dreh- und Angelpunkt für Robotikanwendungen

Der FAULHABER BXI wurde speziell für die hohen Anforderungen an Gelenke in aktuellen und zukünftigen Robotikanwendungen entwickelt. Das Antriebssystem besteht aus einer Einheit aus Motor, integriertem Stufenplanetengetriebe und hochauflösendem Encoder. Seine Stärkeliegt in der Kompaktheit: maximale Leistung auf minimalem Raum.

Schematische Explosionszeichnung, die den Aufbau eines bürstenlosen Flachmotors 9317 ... BXI G von FAULHABER zeigt.

Systemkomponenten

  • Motor
  • Integriertes Getriebe
  • Absolutencoder
  • Externer Controller (MC 5010 S)
  • Verkabelung
  • Motion Manager Support

Optimale Ansteuerung

Mit der Anbindung an den FAULHABER Motion Controller MC5010 entsteht ein perfekt abgestimmtes System für drehmomentsensitive, hochpräzise Positionieraufgaben bei gleichzeitigem Schutz des Motors und einfacher Inbetriebnahme dank Motion Manager Software.

Plug & Play Usability

Zwei robuste abgeschirmte elektronische M12-Schnittstellen für Motorversorgung und Encoder sorgen für Anschluss an die Steuerung.

Hoher Wirkungsgrad und ruhiges Laufverhalten

Die Innenläuferkonstruktion aus 21 Polpaaren mit genutetem Stator und eisenbehafteter Wicklung sorgt für geringes Rastmoment und hohe Drehmomentdichte.

Leicht, kühl und kompakt

Das flache, platzsparende Aluminiumgehäuse garantiert Korrosionsbeständigkeit ohne Beschichtung und sorgt für optimierte Kühlung. Weitere Vorteile sind: geringes Gewicht und hohe Drehmomentdichte.

Genug Leistungsreserven im Grenzbereich

Eine geringe mechanische Zeitkonstante und geringes Trägheitsmoment sorgen im Zusammenspiel mit einer optimierten Wärmeabfuhr und der eisenbehafteten Wicklung für hohe kurzzeitige Überlastungstoleranz.

Hohe Leistungsdichte und lange Lebensdauer

Ein leichtes spielarmes Stufen-Planetengetriebe (2 in 1 Stufen) mit Nadellager sorgt zuverlässig für optimale Drehmomentübertragung.

Unerschütterliche Positioniergenauigkeit

Der integrierte Absolutencoder 15 bit SSI, mit Line Driver und Kompensations-Algorithmus, übernimmt gleichzeitig Kommutierung und Positionierung – und ist unempfindlich gegenüber Störeinflüssen.

FAULHABER BXI Daten & Fakten

Der Innenläufermotor der Serie 9317 BXI G vereint Robustheit und Kompaktheit zugleich und setzt dabei neue Maßstäbe. Dabei ermöglicht sein hohes max. Drehmoment von bis zu 20 Nm mühelos dynamische Bewegungen für schnelle Reaktionszeiten und eine präzise Bewegungssteuerung. Mit einem Spannungsbereich bis 50 V, den verfügbaren Schnittstellen sowie einer Länge von nur 34 mm, lässt sich der BXI einfach integrieren. Perfekt für Anwendungen, bei denen jeder Millimeter, jedes Gramm und vor allem Power zählt, z. B. als Gelenkantrieb für humanoide Roboter.

FAULHABER 9317...BXI G

Mechanische Spezifikationen
Masse: 987 g
Untersetzungsverhältnis: 10,5:1
 

Elektrische Spezifikationen
Absolutencoder mit Line-Driver
Betriebsspannung: 5 V ±10 %
Protokoll: SSI
Auflösung: 15 Bit
Spannungsbereich: Motor, DC 0 ... 50 V
Drehrichtung: reversibel

Betriebstemperaturbereich
Umgebungstemperatur: -25 … 85°C
Max. Temperatur
- Motor / Gehäuse 100°C
- Wicklung, max. zulässig 125°C
 

Max. Drehmoment, bis zu 20 Nm
Max. Abgabeleistung, bis zu 270 W
Max. Phasenstrom, bis zu 13 A
Leerlaufdrehzahl 114 min-1
Leerlaufstrom Phase, rms 0,577 A
Leerlaufspannung, DC 24 V

Zeichnung des bürstenlosen Flachmotors 9317 ... BXI G von Faulhaber in Vorderansicht

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.