DC-Motoren – auch bekannt als bürstenbehaftete Gleichstrommotoren – sind kompakt, effizient und äußerst vielseitig einsetzbar.
FAULHABER entwickelt und fertigt bürstenbehaftete DC-Kleinstmotoren in verschiedenen Baugrößen und Konfigurationen: von besonders kompakten Varianten mit Edelmetallkommutierung bis zu leistungsstarken graphitkommutierten Antrieben.
Unsere Lösungen überzeugen durch präzisen Lauf, Modifizierbarkeit und außergewöhnlich hohe Leistungsdichte – ideal für Anwendungen in der Robotik, Medizintechnik oder Luft- und Raumfahrt.

FAULHABER S/G
DC-Kleinstmotoren mit einzigartiger Dynamik
Durchmesser: 6 mm ... 22 mm
Nennspannung: 1.5 V ... 40 V
FAULHABER SXR
DC-Motoren mit innovativer Wicklung für hohe Leistung
Durchmesser: 12 mm ... 16 mm
Nennspannung: 3 V ... 24 V
FAULHABER SR
Edelmetallkommutierte DC-Motoren für exakte Positionierung
Durchmesser: 8 mm ... 22 mm
Nennspannung: 3 V ... 36 V
FAULHABER GXR
Leistungsstarke DC-Motoren mit Graphitkommutierung
Durchmesser: 16 mm
Nennspannung: 4.5 V ... 24 V
FAULHABER CXR
Robuste DC-Motoren in kompakter Bauform
Durchmesser: 13 mm ... 26 mm
Nennspannung: 6 V ... 48 V
FAULHABER CR
Graphitkommutierte DC-Motoren mit höchster Leistungsdichte
Durchmesser: 23 mm ... 38 mm
Nennspannung: 6 V ... 48 V
FAULHABER SR-Flat
DC-Flachmotoren mit einzigartiger Spulentechnologie
Durchmesser: 15 mm ... 26 mm
Nennspannung: 3 V ... 24 V
Schildern Sie uns Ihren Anwendungsfall per Kontaktformular und wir beraten Sie gerne bei der Auswahl des passenden DC-Motors.
✓ Kompaktes Design mit hoher Leistungsdichte
✓ Hocheffizient & präzise
✓ Für Batteriebetrieb geeignet
✓ Geräuscharm
✓ Maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Anwendung

✓ Persönlicher Kontakt
✓ 75 Jahre Erfahrung
✓ Maßgeschneiderte Lösungen

Sie möchten wissen, welcher DC-Motor optimal zu Ihrem Projekt passt? Unsere Ingenieure unterstützen Sie gerne mit ihrem Know-how bei der Auswahl des passenden Produkts.
Füllen Sie einfach das Kontaktformular aus und wir setzen uns zeitnah mit Ihnen in Verbindung.
Oder nutzen Sie den FAULHABER Drive Calculator, um einen passenden Antrieb für Ihre Anwendung zu berechnen.
Finden Sie Ihre perfekte Antriebslösung
Füllen Sie einfach das Formular aus und klicken Sie auf “Start Drive Calculator”.