Bürstenlose Gleichstrommotoren – auch bekannt als Brushless DC-Motoren – stehen für Effizienz, Langlebigkeit und höchste Präzision.
FAULHABER bietet bürstenlose Antriebe in verschiedenen Bauformen: Von besonders kompakten Flachmotoren über leistungsstarke Servomotoren bis hin zu Außenläufermotoren mit hohem Drehmoment.
Ob Medizintechnik, Robotik, Luft- und Raumfahrt oder Industrieautomation – wir liefern die passende Lösung für Ihre Applikation.

FAULHABER B-Micro
Bürstenlose DC-Mikromotoren für kleinste Bauräume
Durchmesser: 3 mm … 5 mm
Nennspannung: 3 V … 6 V
FAULHABER B
Bürstenlose DC-Servomotoren für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen
Durchmesser: 6 mm ... 44 mm
Nennspannung: 6 V ... 48 V
FAULHABER BHx
Bürstenlose 2-Pol-Motoren für variable Lasten bei minimalen Drehzahlschwankungen
Durchmesser: 16 mm
Nennspannung: 24 V ... 48 V
FAULHABER BX4
4-polige bürstenlose Motoren für hochpräzise Positionsregelung
Durchmesser: 22 mm ... 32 mm
Nennspannung: 6 V ... 48 V
FAULHABER BP4
Überlastfähige bürstenlose Servomotoren mit geringem Gewicht
Durchmesser: 22 mm ... 32 mm
Nennspannung: 12 V ... 48 V
FAULHABER B-Flat
Bürstenlose DC-Getriebemotoren mit flacher Spulentechnologie
Durchmesser: 15 mm ... 26 mm
Nennspannung: 6 V ... 12 V
FAULHABER BXT
Bürstenlose Flachmotoren mit Außenläufer-Technologie
Durchmesser: 22 mm ... 42 mm
Nennspannung: 6 V ... 48 V
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf, gerne beraten wir Sie bei der Wahl des passenden bürstenlosen Gleichstrommotors für Ihren individuellen Anwendungsfall.
✓ Kompaktes Design mit maximaler Leistung
✓ Geräuscharm und langlebig
✓ Flexibel modifizierbare Antriebe
✓ Ideal für Dauer- und Überlastbetrieb
✓ Maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Anwendung

✓ Persönlicher Kontakt
✓ 75 Jahre Erfahrung
✓ Schnelle Rückmeldung

Sie möchten wissen, welcher Antrieb optimal zu Ihrer Anwendung passt? Unsere Ingenieure unterstützen Sie gerne mit ihrem Know-how bei der Auswahl des passenden Produkts.
Füllen Sie einfach das Kontaktformular aus und wir setzen uns zeitnah mit Ihnen in Verbindung.
Oder nutzen Sie den FAULHABER Drive Calculator, um einen passenden Antrieb für Ihr Projekt zu berechnen.
Finden Sie Ihre perfekte Antriebslösung
Füllen Sie einfach das Formular aus und klicken Sie auf “Start Drive Calculator”.