Die Auswahl reicht von leistungsstarken DC-Motoren mit 220 mNm Dauerdrehmoment über Schrittmotoren bis hin zu Getrieben und vielem mehr. Perfekt darauf abgestimmt sind die ebenfalls im Standardportfolio erhältlichen Präzisionsgetriebe, Encoder, Linearaktuatoren und Steuerungen. So ermöglichen wir unseren Kunden neben höchster Präzision auch maximale Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an individuelle Anforderungen.
Für Anwendungen, in denen besonders wenig Bauraum zur Verfügung steht, sind Komponenten wie Elektronik, Sensoren oder Encoder in integrierter Ausführung erhältlich. Darüber hinaus umfasst das Produktportfolio auch autoklavierbare Produkte.
Eine Kombination verschiedener Komponenten wie Motoren, Getriebe, Encoder und Controller aus einer Hand ist vor allem dann ideal, wenn auf engem Raum sehr präzise positioniert werden muss und gleichzeitig große Drehmomente gefordert sind.
Die Systemlösungen von FAULHABER kommen in vielzähligen Anwendungsbereichen zum Einsatz: in der Robotik, bei Pumpen, in der Laborautomation, der Medizintechnik oder in Flugzeugkabinen.
Mit dem Drive Calculator stellt FAULHABER zudem ein leistungsstarkes Tool zur Auswahl der am besten geeigneten Antriebslösung zur Verfügung.
Geben Sie Ihre Anforderungen in unseren Drive Calculator ein, um eine passende Antriebslösung zu finden.
Oder füllen Sie das Kontaktformular aus und wir helfen Ihnen gerne dabei, eine auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösung zu finden.
Sind Sie noch unsicher bei der Auswahl der richtigen Antriebslösung?
Berechnen Sie ein Antriebssystem basierend auf Ihren speziellen Anforderungen.
Einfach das Formular ausfüllen und starten.

Damit Medikamente sicher eingenommen werden können, müssen sie in steriler Umgebung hergestellt, abgefüllt und verpackt werden. Das italienische Unternehmen Pharma Integration hat robotergestützte Abfüllanlagen für die Pharmaindustrie entwickelt, die vollständig automatisiert funktionieren. So wird maximale Sicherheit gewährleistet sowie Kontaminationsrisiken und menschliche Fehler reduziert. Bürstenlose Motoren von FAULHABER ermöglichen die Bewegung verschiedener Schlüsselkomponenten, die in die Phasen des Fill-Finishing-Prozesses involviert sind.

Mithilfe hochmoderner Maschinen können heutzutage selbst einzelne Pflanzen punktgenau und individuell bewirtschaftet werden. Der mit Greifern ausgestattete Transplanter von Da Ros kann selbstständig Setzlinge aus kleinen Behältern in größere umpflanzen, ohne sie dabei zu beschädigen. Ein bürstenloser Motor der FAULHABER BXT Familie und ein Planetengetriebe sorgen für die zuverlässige Abwicklung des Greiferhandlings. Dank hohem Dauerdrehmoment und hoher Drehzahl des Antriebssystems kann die Umpflanzmaschine äußerst produktiv arbeiten.
Nutzen Sie den FAULHABER Drive Calculator, um die beste Antriebslösung zu finden.
Oder füllen Sie das Kontaktformular aus, und wir helfen Ihnen gerne bei der Auswahl.