Bei der Entwicklung und Produktion kundenspezifischer Antriebslösungen zeichnet sich FAULHABER durch leistungsstarkes Engineering, umfangreiches Anwendungs-Know-how und enge Zusammenarbeit mit dem Kunden aus.
Das Spektrum reicht von kundenspezifischen Antriebskomponenten über komplette ein- oder mehrachsige Antriebssysteme bis hin zu Build-to-Ship OEM-Produkten. Mit unseren maßgeschneiderten Lösungen unterstützen wir unsere Kunden dabei, mit wettbewerbsfähigen und innovativen Produkten am Markt erfolgreich zu sein.


Die anspruchsvollen Anforderungen von Anästhesie- und Beatmungssystemen lassen sich mit Komponenten „von der Stange“ nicht realisieren. Blower units müssen dem heißen Wasserdampf standhalten und dürfen nur aus biokompatiblen Materialien bestehen, da sie unmittelbar mit der Atemluft des Patienten in Kontakt stehen. Darüber hinaus sind kompakte Abmessungen, eine hohe Leistungsdichte des Motors und vor allem die Zuverlässigkeit der gesamten Anwendung gefragt. Die bürstenlosen Motoren von FAULHABER sind für extreme Einsatzbedingungen konstruiert und werden deshalb gern überall dort eingesetzt, wo hohe Zuverlässigkeit, präzise Funktion und lange Lebensdauer gefragt sind.


Um Elektronikfertigern weltweit eine noch wirtschaftlichere Lösung für die Platinenbestückung bieten zu können, hat Siemens die SIPLACE X-Serie entwickelt. Um die Aufgabe mit höchstem Know-how angehen zu können, arbeitete das Team mit FAULHABER zusammen. Die sehr enge Zusammenarbeit erlaubte die optimale Anpassung aller Komponenten. So konnten bereits im Vorfeld für alle Aufgabenstellungen die besten Lösungen gefunden werden. Dank dieser Vorgehensweise entstand ein Höchstleistungs-Bestückungsautomat für den Premiumbereich, der neue Maßstäbe bei der Leiterplattenbestückung setzt.

Die Anforderungen an ein automatisches Probenverteilsystem sind damit hoch, neben Kapazität und Zuverlässigkeit vor allem auch im Hinblick auf die Flexibilität. Im vollautomatischen Probenverteilsystems lab.sms® von GLP Systems wird jede Probe separat befördert, da nur so eine flexible, individuelle und optimierbare Organisation einzelner Proben möglich ist. Die kompakten Wägelchen, die die Proben transportieren, werden von Getriebemotoren von FAULHABER angetrieben, welche für hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer ausgelegt sind. Die „Proben-Taxis“ können also ohne Weiteres viele, viele Kilometer zurücklegen, ohne dass Verschleiß zu befürchten ist.

Ihre innovativen Ideen sind die treibende Kraft, die es uns ermöglicht, ein neues Niveau an Leistung und Präzision zu erreichen.
Von Roboteranwendungen in der Logistik oder Medizin über hochpräzise Aufgaben in der modernen Laboranalytik bis hin zu Einsätzen unter anspruchsvollen Bedingungen im Weltraum – Antriebssysteme von FAULHABER bieten dank ihrer Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit passende Lösungen für unterschiedliche Anwendungsbereiche. Wir sind darauf spezialisiert, unsere Produkte und Technologien individuell auf die Bedürfnisse unserer Kunden abzustimmen.
Von der Konzeption bis zur Realisierung des finalen Produkts sind wir für Sie da!