Die spielarme Stirnradgetriebe sind eine spezielle Variante der Stirnradgetriebe. Diese sind als zweisträngige Stirnradgetriebe mit Zahnrädern und Gehäuse aus Metall aufgebaut. Das Getriebespiel wird auf ein Minimum reduziert mittels einer Vorspannung, die durch gegensinniges Verdrehen der Getriebestränge und deren Verspannung auf dem Motorritzel eingestellt wird. Dadurch sind sie ideal für Positionieraufgaben mit hoher Genauigkeit und geringem Drehmoment geeignet.
Spielarm vorgespannte Getriebe sind nur mit werksseitig montierten Motoren lieferbar.
Das könnte Sie auch Interessieren