Karriere Presse Lieferanten
Karriere Presse Lieferanten
Glossary istock image header

Rotorlageerkennung

Die klassische Methode zur Rotorlageerkennung bei bürstenlosen DC-Motoren ist der Einsatz von Hallsensoren. In der einfachsten Ausführung sind drei Hallsensoren um 120° versetzt auf dem Stator angeordnet. Sie tasten das Magnetfeld des Rotors ab und liefern je nach Rotorlage eine andere Hallspannung. Aus diesen elektrisch versetzten Signalen werden die Kommutierungssignale für die Ansteuerelektronik ermittelt.

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.