Karriere Presse Lieferanten
Karriere Presse Lieferanten
Glossary istock image header

Pulsweitenmodulation

Bei der Pulsweitenmodulation (PWM) ist der Träger ein Puls mit gleich bleibender Pulsfrequenz (PWM-Schaltfrequenz). Der Mittelwert einer Spannung kann dabei mittels PWM stufenlos proportional zur Pulsweite eingestellt werden. Die Einstellung der verminderten Spannung ist bei relativ geringer Verlustleistung möglich, da die Leistungsschalter nur in zwei Zuständen betrieben werden: voll sperrend oder voll durchgeschaltet. Damit bietet die PWM Ansteuerung von Motoren eine verlustarme Möglichkeit, DC-Motoren zu betreiben.

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.