Der Begriff EC-Motor (electronically commutated) basiert auf seinem Funktionsprinzip der elektronischen Kommutierung und ist eine andere Bezeichnung für einen bürstenlosen Gleichstrommotor. Ein EC-Motor ist aufgebaut wie eine Drehstrom-Synchronmaschine mit Erregung durch Permanentmagnete. Durch die bürstenlose Ausführung eignet er sich insbesondere für den Einsatz in Anwendungen, die eine lange Lebensdauer erfordern, wie zum Beispiel in der Medizintechnik oder Robotik.
Im Gegensatz zu einem bürstenbehafteten Gleichstrommotor, dem sogenannten DC-Motor, benötigt ein EC-Motor für den Betrieb eine zusätzliche Elektronik zum Abtasten der aktuellen Rotorposition und zur Erzeugung des notwendigen Drehfeldes. Je nach Einsatzgebiet und -zweck handelt es sich bei der EC-Motor-Steuerung z.B. um Speed Controller (2-Quadranten Betrieb) zur Drehzahlregelung oder Motion Controller (4-Quadranten Betrieb) zur Positionierung.
EC-Motoren gibt es in unterschiedlichen Ausführungen. Neben den Innenläufer-Motoren gibt es noch den Außenläufer (FAULHABER BXT) und den Flachläufer (FAULHABER B-Flat). Die Auslegung der Wicklung erfolgt üblicherweise als dreiphasiges System und je nach Drehzahlbereich mit niedriger bis sehr hoher Polzahl.
Eine weitere Ausführung der EC-Motoren bei FAULHABER sind Motoren mit integrierter Elektronik, die speziell auf den Motor abgestimmt sind und das gesamte Antriebssystem in einem Gehäuse vereinen. Somit eignen sie sich vor allem für Anwendungen auf kleinstem Raum.
Das könnte Sie auch Interessieren