Der Name kommt von der sich ergebenden Geometrie des metallischen, ferromagnetischen Körpers, auf den die Wicklung aufgebracht wird. Der T-Anker Motor oder T-Ankermotor besitzt durch diesen Aufbau diverse Nachteile gegenüber einem eisenlosen Motor. Da sich der T-Anker Motor relativ günstig herstellen lässt, ist er die am häufigsten verwendete Bauform bei Spielzeugantrieben und anderen in Massen hergestellten Kleinmotoren.
Die wesentlichen technischen Nachteile eines T-Anker Motors sind:
Trotz der Nachteile wird der T-Anker Motor im industriellen Bereich verstärkt eingesetzt. Durch moderne Werkstoffe, Weiterentwicklung und Optimierung konnten viele der Nachteile minimiert werden. Anwendung findet er vor allem bei Mehrpolmotoren und als Direktantrieb z.B. als bürstenloser DC-Flachmotor mit Außenläufer Technologie.
In Anwendungen, bei denen die Nachteile des T-Anker Motors unerwünscht sind, bietet sich der Glockenankermotor an.