Karriere Presse Einkauf
Karriere Presse Einkauf
Glossary istock image header

Positioniersteuerung

In der Automatisierungstechnik wird eine Positioniersteuerung oder auch Positionssteuerung zum exakten Verfahren und Überwachen einer oder mehrere Achsen in einer Maschine eingesetzt. Die Abarbeitung der Positionen erfolgt seriell, also wird der folgende Bearbeitungsschritt erst nach dem exakten Erreichen der vorhergehenden Zielposition gestartet. Die Positioniersteuerung steuert den Positioniervorgang von einer Position zur anderen Position oder eine Folge von Positioniervorgängen nach einem Wegschema. Deshalb wird sie auch Vorsteuerung oder Wegprogramm-Steuerung genannt.

Mittels schneller Zählereingänge für Inkremental- oder Absolutwertgeber erfasst die Positioniersteuerung die aktuelle Position und Geschwindigkeit der jeweiligen Achse und berechnet daraus mit der Sollposition die Regeldifferenz. In diesem Falls spricht man dann von einer Positionsregelung. Daneben kann eine Positioniersteuerung umfangreiche Zusatzfunktionen zum Empfang, zur Generierung und Verarbeitung von Meldungen, zur Aufbereitung von Positionswerten und zur Kontrolle der Verfahrbereichsgrenzen enthalten.

Das Verfahren der Achsen kann sowohl elektrisch als auch pneumatisch oder hydraulisch erfolgen. Die gebräuchlichste Variante ist die Ansteuerung von Servomotoren oder Schrittmotoren. Bei Anwendungen mit mehreren Achsen wird normalerweise eine übergeordnete intelligente Steuerungseinheit verwendet, welche über ein meist standardisiertes Interface mit den untergeordneten Systemen kommuniziert. Somit können über klassische Feld- oder Ethernet basierte Bussysteme alle Achsen gleichzeitig koordiniert werden.

Die Standalone Ausführung kann mit selbsterstellten Ablaufprogrammen ganze Einachssysteme autonom kontrollieren, womit eine übergeordnete intelligente Steuerungseinheit entfällt. Positioniersteuerungen können eigenständige Geräte sein, als Hardware- oder Softwarebaustein einer SPS realisiert, oder in der Steuersoftware von Stellantrieben bzw. Antriebsreglern integriert sein. Die Realisierung der Steuerung kann entweder als Punktsteuerung oder als wesentlich aufwändigere Bahnsteuerung im Raum erfolgen. Positioniersteuerungen in Kombination mit Motoren von FAULHABER ergeben präzise Antriebssysteme für hochdynamische Bewegungen.

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.