Karriere Presse Einkauf
Karriere Presse Einkauf
Glossary istock image header

Optische Encoder

Optische Encoder oder auch optische Drehgeber zeichnen sich durch eine sehr hohe Positions- und Wiederholgenauigkeit sowie eine sehr hohe Signalgüte aus. Des Weiteren sind sie unempfindlich gegenüber magnetischen Störungen und bieten eine wesentlich höhere Auflösung gegenüber magnetischen Encodern.

In optischen Encodern kommt eine, auf der Welle des Motors befestigte, Taktscheibe mit einer Maßverkörperung zum Einsatz. Hierbei wird zwischen reflektiven und transmissiven optischen Encodern unterschieden.

Reflektive optische Encoder

Bei reflektiven optischen Encodern wird Licht aus einer LED von reflektierenden Flächen auf der Taktscheibe zurückgeworfen und mit Fotodetektoren aufgefangen. Reflektive optische Encoder sind besonders kompakt, da die LED, die Fotodetektoren und die Elektronik auf der gleichen Platine bzw. sogar im gleichen Chip verbaut werden können. FAULHABER setzt aus diesen Gründen vor allem auf reflektive optische Encoder.

Transmissive optische Encoder

Bei transmissiven optischen Encodern kommt das Durchlichtverfahren zum Einsatz. Hierbei fällt das Licht der LED durch Schlitze in der Taktscheibe und wird von Fotodetektoren auf der anderen Seite der Taktscheibe aufgefangen.

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.