Magnetische Encoder oder auch magnetische Drehgeber sind besonders unempfindlich gegenüber Staub, Feuchtigkeit sowie thermischen und mechanischen Schock.
In den magnetischen Encodern von FAULHABER kommen Sensoren zum Einsatz, welche die Veränderungen des magnetischen Feldes bestimmen. Die Veränderung des Magnetfeldes wird durch die Bewegung eines magnetischen Objektes erreicht. Dies kann der Magnet des Motors oder ein zusätzlicher, auf der Welle des Motors befestigter, Gebermagnet mit einer definierten Maßverkörperung sein.
Bei der Verwendung eines magnetischen Encoders ist normalerweise ein zusätzlicher Gebermagnet notwendig. Im Falle integrierter digitaler oder analoger Hallsensoren kann jedoch direkt die Bewegung des Rotormagneten vom Motor gemessen werden. Somit ist bei integrierten Hallsensoren im Normalfall kein zusätzlicher Gebermagnet notwendig.