Karriere Presse Einkauf
Karriere Presse Einkauf
Glossary istock image header

Flachmotor

DC-Flachmotoren sind prädestiniert für Anwendungen mit geringer Bauhöhe. Die Spulentechnologie ist hierbei möglichst flach ausgeführt, daher auch der Name Scheibenläufer, Flachmotor oder Flachläufer. Flachmotoren gibt es sowohl bürstenbehaftet (DC-Motor) als auch bürstenlos (BL-Motor).

Beim Scheibenläufer ist der Rotor oder die Spule als Scheibe ausgeführt, wodurch sich ein minimales Trägheitsmoment ergibt, welches für schnelle Lastwechsel unerlässlich ist.

Meist sind DC-Flachmotoren als mehrpoliges System aufgebaut (z.B. 4 polig) was dem Motor noch mehr Drehmoment verleiht. Zum Teil werden Flachmotoren auch mit integrierten Getrieben und optischen Encodern angeboten  – beides auf die Motoren abgestimmt in extrem flacher Bauform.

Darüber hinaus gibt es auch Flachmotoren mit Außenläufer Technologie. Diese 14 polige, flache, genutete, bürstenlose Motoren (FAULHABER BXT) bieten ein möglichst hohes Drehmoment in sehr kompakter Bauform.

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.