Für bürstenlose Gleichstrommotoren gibt es verschiedene Bezeichnungen auf dem Markt. Unter anderem wird er auch als BLDC-Motor (englisch Brushless DC Motor), bürstenloser DC-Motor oder EC Motor (englisch electronically commutated) bezeichnet. Ein EC Motor ist aufgebaut wie eine Drehstrom-Synchronmaschine mit Erregung durch Permanentmagnete. Durch die bürstenlose Ausführung findet dieser vorwiegend seinen Einsatz in Anwendungen mit langer Lebensdauer.
Im Gegensatz zu einem bürstenbehafteten Gleichstrommotor, sogenanntem DC-Motor, benötigt ein EC Motor für den Betrieb eine zusätzliche Elektronik zum Abtasten der aktuellen Rotorposition und zur Erzeugung des notwendigen Drehfeldes. Je nach Einsatzgebiet wird hierbei bei der Elektronik zwischen Speed Controller (2-Quadranten Betrieb) und Motion Controller (4-Quadranten Betrieb) unterschieden.
EC Motoren gibt es in ganz unterschiedlichen Ausführungen. Neben dem Innenläufer gibt es noch den Außenläufer und Flachläufer. Die Auslegung der Wicklung erfolgt üblicherweise als dreiphasiges System und je nach Drehzahlbereich mit niedriger bis sehr hoher Polzahl. Als zusätzliche Ausführungsform sind hier Motoren mit integrierter Elektronik zu nennen, welche speziell auf den Motor abgestimmt sind und das Anwendungsspektrum nochmals deutlich erweitern.