FAULHABER Bremsen sind als Haltebremsen konzipiert (nicht zum Abbremsen geeignet).
Die Bremsen sind als Permanentmagnet Einflächenbremsen für Gleichstrom aufgebaut, bei denen die Bremswirkung durch ein permanentmagnetisches Feld erzeugt wird. Sie arbeiten als elektromagnetisch öffnendes System und wirken daher im ausgeschalteten, unbestromten Zustand. Zum Aufheben der Bremswirkung wird das permanentmagnetische Feld durch ein elektromagnetisches Gegenfeld verdrängt. Die FAULHABER Bremsen sind an den Motor angeflanscht und werden als Motor-Bremsen Kombination eingesetzt.
Für Anwendungen, bei denen Bremsen zur Begrenzung oder Verminderung der Drehzahl von in Betrieb befindlichen Motoren eingesetzt werden, sogenannte dynamische Bremsen, gibt es eine Vielzahl weiterer Ausführungen, wie z.B. Magnetpulverbremsen, Wirbelstrombremsen, Fliehkraftbremsen.