Ein Antriebssystem ist die Kombination unterschiedlicher Antriebskomponenten zu einer Antriebseinheit. Je nach Einsatzgebiet und Anforderung wird das Antriebsystem auf verschiedene Schwerpunkte wie z.B. Lebensdauer, Leistung, Gesamtperformance oder Kosten ausgelegt. Hierbei ist viel Erfahrung und Fachwissen in der Auslegung und Dimensionierung der einzelnen Komponenten notwendig. Um eine optimale Lösung anbieten zu können ist es zudem wichtig, zukünftige Schnittstellen frühzeitig in die Entwicklung mit einzubeziehen.
Bei der Umsetzung kann oftmals auf Standardkomponenten zugegriffen werden oder es wird eine speziell auf den Kunden zugeschnittene Lösung ausgearbeitet.
Eine sogenannte kundenspezifische Antriebslösung wird im engen Austausch mit dem Kunden erarbeitet, hierbei ist FAULHABER ihr idealer Partner für Antriebsysteme jeder Art.