Faulhaber
  • FAULHABER Worldwide
      Ansprechpartner
      • Argentinien Australien Belgien Brasilien China Dänemark Deutschland Finnland Frankreich Großbritannien Indien
      • Irland Israel Italien Japan Korea Liechtenstein Luxemburg Malaysia Niederlande Norwegen Österreich
      • Polen Portugal Russland Schweden Schweiz Singapur Slovakei Spanien Südafrika Taiwan Thailand
      • Tschechische Republik Türkei Ungarn USA International
  • Deutsch
    • English
    • Deutsch
    • Français
    • 中文
    • Nederlands
    • Italiano

Drive Selection: Lösungsdetails

Antriebssystem: 3564K024B + 38/1 592:1

  • Berechnungsergebnis
  • Motor/Getriebe Daten
  • Downloads
  • Ihre Anforderungen
  • Kontakt

Ergebnis der Berechnung

Laststrom 764,6 mA
Spannung 8,25 V
Motorwicklungstemperatur 28,89 °C
Motorgehäusetemperatur 27,84 °C
Erforderliches Motordrehmoment 13,34 mNm
Erforderliche Motordrehzahl 3.552,78 1/min
Abgabeleistung (Motor) 2,44 W
Wirkungsgrad (Gesamt) 38,73 %

Gesamtabmessungen

Durchmesser 38 mm
Länge 127,5 mm
Gewicht 686 g

Arbeitsbereiche

Arbeitsbereiche (3564K024B + 38/1 592:1)
Arbeitsbereiche (3564K024B + 38/1 592:1)

Kennlinien

Arbeitsbereiche (3564K024B + 38/1 592:1)
Kennlinien (3564K024B + 38/1 592:1)
Neue Berechnung
Anfrage

Motordaten

(3564K024B)
Nennspannung 24 V
Anschlusswiderstand 1,1 Ω
Drehmomentkonstante 19,9 mNm/A
Leerlaufdrehzahl 11.500 1/min
Anhaltemoment 432 mNm
Drehzahlkonstante 481 1/min/V
Anschlussinduktivität 0,19 mH
Steigung der n-M Kennlinie 27 1/min/mNm
Rotorträgheitsmoment 34,9 gcm²
Mechanische Anlaufzeitkonstante 9,7 ms
RTH2 Reduktion 30 %
Wirkungsgrad max. 83 %
3564K024B von FAULHABER

Getriebedaten

(38/1 592:1)
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Kunststoff/Stahl
Getriebespiel, unbelastet 1 °
Abtriebswellenlager Kugellager, vorgespannt
Max. zul. Wellenbelastung radial 300 N
Max. zul. Wellenbelastung axial 300 N
Maximale Aufpresskraft 350 N
Anzahl Getriebestufen 5
Untersetzung 592 :1
Untersetzung rechnerisch 592.12957563978 :1
Dauerdrehmoment 10 Nm
Gewicht 375 g
Wirkungsgrad, max. 55 %
Wellendurchmesser 8 mm
Getriebedurchmesser 38 mm
38/1 592:1 von FAULHABER
Anfrage

Details als PDF-Download

Lösungsdetails

Downloads: Motor

Datenblatt

Technische Informationen

3D-CAD Dateien

Downloads: Getriebe

Datenblatt

Technische Informationen

3D-CAD Dateien

Absolutes Untersetzungsverhältnis

Anfrage

Motor und Getriebeauswahl (optional)

Motorserie Alle
Getriebeserie Alle

Globale Werte

Umgebungstemperatur 22 °C
Verfügbarer Durchmesser, max. 100 mm
Verfügbare Länge, max. 400 mm
Verfügbare Spannung, max. 75 V

Erweiterte Einstellungen

Verfügbarer Strom, max. 1 A
Wirkungsgrad, min. 10 %
RTH2 Reduktion Standardwert Motor. Siehe Info. i
Lastübertragung

Ihre Eingaben

Lastübertragung Getriebe
Benötigte Lastdrehzahl 1 1/min
Benötigtes Lastmoment 21 Nm
Untersetzungsverhältnis i0 6 :1
Wirkungsgrad, max. 90 %
Anfrage

Anfrage für folgende Lösungsmöglichkeiten

Sie können hier noch einen Kommentar eingeben

Dieser wird dann im PDF Dokument ausgegeben.

Abbrechen
  • Impressum
  • Datenschutz
  • AGB
  • Produkte
    • Online Produkt Katalog
    • FAULHABER Drive selection
    • DC-Motoren
      • FAULHABER S/G
        • 0615...S 1219...G 1516...S 1624...S 2230...S 2233...S
      • FAULHABER SR
        • 0816...SR 1016...SR 1024...SR 1224...SR 1319...SR 1331...SR 1516...SR 1524...SR 1717...SR 1724...SR 2224...SR 2232...SR
      • FAULHABER CXR
        • 1336...CXR 1727...CXR 1741...CXR 2237...CXR 2642...CXR 2657...CXR
      • FAULHABER CR
        • 2342...CR 2642...CR 2657...CR 2668...CR 3242...CR 3257...CR 3272...CR 3863...CR 3890...CR
      • FAULHABER SR-Flat
        • 1506...SR 1506...SR IE2-8 1512...SR 1512...SR IE2-8 2607...SR 2607...SR IE2-16 2619...SR 2619...SR IE2-16
      • Technische Informationen
    • Bürstenlose DC-Motoren
      • FAULHABER B-Micro
        • 0308...B 0515...B
      • FAULHABER B
        • 0620...B 0824...B 1028...B 1218...B 1226...B 1628...B 2036...B 2057...B 2444...B 3056...B 3564...B 4490...B
        • 4490...BS
      • FAULHABER BHx
        • 1645...BHS 1660...BHS 1660...BHT
      • FAULHABER BX4
        • 2232...BX4 2250...BX4 2250...BX4S 3242...BX4 3268...BX4
      • FAULHABER BP4
        • 2264...BP4 3274...BP4
      • FAULHABER B-Flat
        • 1509...B 1515...B 2610...B 2622...B
      • FAULHABER BXT
        • 2214...BXTH 2214...BXTR 3216...BXTH 3216...BXTR 4221...BXTH 4221...BXTR
      • Technische Informationen
    • Motoren mit integrierter Elektronik
      • FAULHABER BRC
        • 1525...BRC 1935...BRC 3153...BRC
      • FAULHABER BX4 SC
        • 2232...BX4 SC 2250...BX4 SC 2250...BX4S SC 3242...BX4 SC 3242...BX4 SCDC 3268...BX4 SC 3268...BX4 SCDC
      • FAULHABER B-Flat SC
        • 2610...B SC 2622...B SC
      • FAULHABER B Cx
        • 3564...B Cx
      • FAULHABER BX4 CxD/Cx
        • 2232...BX4 CxD 2250...BX4 CxD 3242...BX4 Cx 3268...BX4 Cx
      • FAULHABER MCS
        • MCS 3242...BX4 ET MCS 3242...BX4 RS/CO MCS 3268...BX4 ET MCS 3268...BX4 RS/CO MCS 3274...BP4 ET MCS 3274...BP4 RS/CO
    • Lineare DC-Servomotoren
      • LM 0830...01 LM 1247...11 LM 1247...12 LM 1483...11 LM 1483...12 LM 2070...11 LM 2070...12
    • Schrittmotoren
      • AM0820 AM1020 AM1524 AM2224 AM2224R3 DM0620 DM1220 DM40100R DM52100N DM52100R DM52100S
    • Piezo motors
      • LL06... LL10... LR17... LR50... LR80... LT20... LTC300... LTC40... LTC450...
    • Präzisionsgetriebe
      • Planetengetriebe
        • 03A 06/1 06A 08/1 10/1 12/4 13A 14/1 15/10 15A 16/7 17/1
        • 20/1R 22/7 22E 22EKV 22F 23/1 26/1 26/1R 26A 30/1 30/1S 32/3
        • 32/3R 32A 32ALN 38/1 38/1S 38/2 38/2S 38A 44/1
      • Stirnradgetriebe und Stirnradgetriebe, spielarm
        • 08/2 08/3 12/3 12/5 15/5 15/5S 15/8 16/5 16/5S 16/8 16A 22/2
        • 22/5
    • Lineare Komponenten
      • Kugelumlaufspindeln
        • BS22-1.5 BS32-2.0
      • Spindeln und Optionen
        • M1,2 x 0,25 x L1 M1,6 x 0,35 x L1 M2 x 0,2 x L1 M3 x 0,5 x L1
    • Encoder
      • Inkrementalencoder
        • HEDL 5540 HEDS 5500 HEM3-256 W HXM3-64 IE2-1024 IE2-16 IE2-400 IE3-1024 IE3-1024L IEH2-4096 IEH3-4096 IEH3-4096 L
        • IEM3-1024 IER3-10000 IER3-10000L IERS3-500 IERS3-500L PA2-100 PA2-50 PE22-120 PE32-1024
      • Absolutencoder
        • AES-4096 AESM-4096
    • Steuerungen
      • Speed Controller
        • SC 1801 F SC 1801 P SC 1801 S SC 2402 P SC 2804 S SC 5004 P SC 5008 S
      • Motion Controller
        • MC 5004 P MC 5004 P STO MC 5005 S MC 5010 S MCBL 3002 F MCBL 3002 F AES MCBL 3002 P MCBL 3002 P AES MCBL 3002 S MCBL 3002 S AES MCBL 3003 P MCBL 3003 P AES
        • MCBL 3006 S MCBL 3006 S AES MCDC 3002 P MCDC 3002 S MCDC 3003 P MCDC 3006 S MCLM 3002 F MCLM 3002 P MCLM 3002 S MCLM 3003 P MCLM 3006 S MCST 3601
    • Zubehör
      • 6501.00065 6501.00088 6501.00096 6501.00097 6501.00113 6501.00121 6501.00135 6501.00136 6501.00159 6501.00283 6501.00284 BC 5004
      • Cables and Accessories MBZ
  • Märkte
    • Medizin & Laborgeräte
      • Rotarex®S-Katheter
      • Klimatisierung in Brutkästen
      • Insulinpumpe
      • Analysegerät Gyrolab xPlore TM
      • Laborautomatisierung
      • Anästhesie und Beatmungssystem
      • Myoelektrische Handprothese
      • Endodontie
      • Prothetik LifeHand
      • Tätowiermaschine
      • Probenverteilsystem
      • Robotassistenten für TMS
      • ViKY (Vision Control for endoscopY)
      • Blutdruckmessgerät
      • Automatische Medikamentenausgabe
      • Diagnose- & Therapiekapsel
      • XYZ Manipulator
      • Beinprothese
      • Durchblutungsscanner
      • Laboranalysensysteme
      • Mikrokeratom
      • Blutzuckermessgerät
      • Miniatur-Hexapod
    • Fabrikautomation & Robotik
      • Pick-Roboter TORU
      • Tiefseeroboter
      • Inspektionsroboter
      • Zippermast
      • Kleinteilegreifer
      • Industrieroboter
      • CHIMP Roboter
      • Unbemannte Robotersysteme
      • MROV (Miniature Remotely Operated Vehicles)
      • Humanoider Service-Roboter
      • Roboterarm
      • Roboterhand
      • Manipulatorfahrzeug
      • Bestückungsautomaten
      • Fertigungsautomat
      • Kanalroboter
      • Shrimp-Fahrzeug
      • Förderbänder
      • Schwenkeinheit
    • Präzisionsüberwachung & Messtechnik
      • Dosierpumpe
      • Testanlagen für Autotüren
      • Breitband- Seismometer
      • Prüfgerät Condor Sigma
      • Elektrofeldmeter
      • Abisoliermaschine
      • Nanoprüftechnik
      • Horizontalwuchtmaschine
      • Präzisionsdispenser
      • Prüfgerät
      • Ringschergerät
      • Geo-Scanner
    • Industriewerkzeuge & Betriebsmittel
      • Diodenlaser
      • Sensor-Schrauber
      • Tintenstrahlbeschriftungssystem
      • Elektrische Baumscheren
      • 5-Achs-CNC-Kompaktmodul
      • Adaptive Drahtfördereinheit
      • Solarwafer-Produktion
      • Scheibenwischer
      • Wägesystem
      • Linearstelltische
      • Druckpulsator
      • Schweiß-Roboter
      • Hexapod (Mikrostellsysteme)
      • Flying-Probe-Systeme
      • Druckmaschinen
      • Schneidplotter
    • Luft- & Raumfahrt
      • SEIS – Seismic Experiment for Interior Structure
      • Cimon Flugbegleiter
      • Amphibien-Flugzeug
      • Mars Rover
      • Kabinenausstattung
      • Kometensonde "Rosetta"
      • Hexapod
      • Raketentreibstoffventile
      • Unbemannte Luftfahrzeuge
      • Messsonde
    • Optik & Photonik
      • Optiken auf Leuchttürmen
      • Röntgenoptiken
      • Pulslaser-Strahlen
      • OP-Betrachtungssystem
      • Mikroskop-Scantisch
      • Operationsmikroskop
      • Großteleskop
      • LBT (Large Binocular Telescope)
    • Kamera, Audio und Daten
      • Panorama Kamera
      • Kameratechnik
      • Aufklärungsdrohnen
      • LCD-Monitore
      • Kamerakopf Inspektionsgerät
      • Kamerakran
      • Live-Kamerasystem
    • Umwelt- & Personenschutz
      • Automatisches Sicherungssystem für Kletterer (EPIC)
      • ATEX Pumpenantrieb
      • Energie-Drachen
      • Seismometer
      • Mikrozahnringpumpe
      • Tiefsee Messsonden
    • Modellbau & Prototyping
      • Autonom fahrende Rennwagen
      • Miniatur Wunderland
      • Nutzfahrzeugmodelle
      • Kugelfahrzeug
      • Modelldampflok
      • Fußballroboter
    • Consumer
      • Klaviermechanik
      • Kinetische Skulptur in einem Aktiv-Haus
      • Kinetische Skulptur im Ausstellungsraum
      • Kinetische Skulptur "Project Anthozoa"
      • Golftrolley
      • Stuhlloser Stuhl
      • Uhrenbeweger
      • Sanitärtechnik
      • Tischfussball
  • Support
    • Technischer Support
      • Steuerungen
        • Anwendungshinweise für Steuerungen
        • FAQ's für Steuerungen
        • Downloads
        • Documentation for Drive Electronics
      • Encoder
        • Anwendungshinweise für Encoder & Sensoren
        • Encoder FAQ's
        • Dokumentation für Encoder
      • Motoren
        • Anwendungshinweise für Motoren
        • Dokumentation für Motoren
    • Dokumentation
      • FAULHABER Katalog / Shortform
      • FAULHABER motion
      • FAULHABER Branchenlösungen
      • Technische Informationen
    • Produktkonformität
      • REACH
      • RoHS
      • Konformitätserklärungen
      • Zertifikate
      • FAULHABER Conflict Minerals Policy
    • FAULHABER Motion Manager
    • Bedienungsanleitungen
    • Einkauf
  • Karriere
    • Stellenbörse
    • Karriere Deutschland
      • Einstiegsmöglichkeiten
        • Für Schüler
        • Für Studenten
        • Für Berufseinsteiger
        • Für Experten Fach- und Führungskräfte
      • Events
      • Was wir bieten
        • Leben & Arbeiten
        • Berufliche Entwicklung
        • Vergütung & Versorgung
        • Familie & Beruf
    • Karriere Schweiz
      • Einstiegsmöglichkeiten
        • Für Schüler
        • Für Berufseinsteiger
        • Für Experten Fach- und Führungskräfte
      • Veranstaltungen
      • Was wir bieten
        • Leben & Arbeiten
        • Berufliche Entwicklung
        • Vergütung
        • Familie & Beruf
  • News & Events
    • News
    • Messen
    • Presse
  • Über FAULHABER
    • Unternehmensprofil
    • Leistungsspektrum
    • Innovation
    • Qualität
    • Umweltpolitik
    • Unternehmensleitbild
    • Code of Conduct
    • Standorte
      • DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG (DE)
      • FAULHABER MINIMOTOR SA (CH)
      • FAULHABER PRECISTEP SA (CH)
      • FAULHABER Motors Hungaria Kft. (HU)
      • FAULHABER Motors Romania S.R.L. (RO)
      • FAULHABER Benelux B.V. (NL)
      • FAULHABER France SAS (FR)
      • FAULHABER Austria GmbH (AT)
      • FAULHABER Polska sp. z o.o. (PL)
      • FAULHABER Drive System Technology (Taicang) Co., Ltd. (CN)
      • FAULHABER Singapore Pte Ltd (SG)
      • FAULHABER Malaysia Sdn Bhd (MY)
      • FAULHABER Italia S.r.l. (IT)
    • FAULHABER GROUP
  • Kontakt
    • Anfrage
    • FAULHABER weltweit
    • Impressum
    • Datenschutz
    • AGB
    • E-Mail-Verschlüsselung
  • Sprache
    • English
    • Deutsch
    • Français
    • 中文
    • Nederlands
    • Italiano
  • Home
X

Wir nutzen Cookies, um Ihnen auch online den besten Service zu bieten. Mehr erfahren.

Akzeptieren