Drive Selection: Lösungsdetails
Antriebssystem: 3056K036B + 30/1S 592:1
Ergebnis der Berechnung
Laststrom | 345,02 | mA |
Spannung | 18,59 | V |
Motorwicklungstemperatur | 36,31 | °C |
Motorgehäusetemperatur | 32,91 | °C |
Erforderliches Motordrehmoment | 11,94 | mNm |
Erforderliche Motordrehzahl | 3.552,78 | 1/min |
Abgabeleistung (Motor) | 2,44 | W |
Wirkungsgrad (Gesamt) | 38,09 | % |
Gesamtabmessungen
Durchmesser | 30 | mm |
Länge | 116,6 | mm |
Gewicht | 427 | g |
Motordaten
(3056K036B)Nennspannung | 36 | V |
Anschlusswiderstand | 12,3 | Ω |
Drehmomentkonstante | 38,1 | mNm/A |
Leerlaufdrehzahl | 8.900 | 1/min |
Anhaltemoment | 111 | mNm |
Drehzahlkonstante | 251 | 1/min/V |
Anschlussinduktivität | 1,4 | mH |
Steigung der n-M Kennlinie | 81 | 1/min/mNm |
Rotorträgheitsmoment | 15 | gcm² |
Mechanische Anlaufzeitkonstante | 12,7 | ms |
RTH2 Reduktion | 30 | % |
Wirkungsgrad max. | 77 | % |

Getriebedaten
(30/1S 592:1)Gehäusewerkstoff | Metall | |
Zahnräderwerkstoff | Stahl | |
Getriebespiel, unbelastet | 1 | ° |
Abtriebswellenlager | Kugellager | |
Max. zul. Wellenbelastung radial | 150 | N |
Max. zul. Wellenbelastung axial | 150 | N |
Maximale Aufpresskraft | 200 | N |
Anzahl Getriebestufen | 5 | |
Untersetzung | 592 | :1 |
Untersetzung rechnerisch | 592.12957563978 | :1 |
Dauerdrehmoment | 4,5 | Nm |
Gewicht | 235 | g |
Wirkungsgrad, max. | 55 | % |
Wellendurchmesser | 8 | mm |
Getriebedurchmesser | 30 | mm |

Motor-, Getriebe oder Encoderauswahl (optional)
Motorserie | Alle |
Getriebeserie | Alle |
Encoderserie | Ohne Encoder |
Globale Werte
Umgebungstemperatur | 22 | °C |
Verfügbarer Durchmesser, max. | 100 | mm |
Verfügbare Länge, max. | 400 | mm |
Verfügbare Spannung, max. | 75 | V |
Erweiterte Einstellungen
Verfügbarer Strom, max. | 1 | A |
Wirkungsgrad, min. | 10 | % |
RTH2 Reduktion | Standardwert Motor. Siehe Info. | i |
Impulse pro Umdrehung, min. | 16 | i |

Ihre Eingaben
Lastübertragung | Getriebe | |
Benötigte Lastdrehzahl | 1 | 1/min |
Benötigtes Lastmoment | 21 | Nm |
Untersetzungsverhältnisi0 | 6 | :1 |
Wirkungsgrad, max. | 90 | % |