Drive Selection: Lösungsdetails
Antriebssystem: 3272G048CR + 32A 169:1
Ergebnis der Berechnung
Laststrom | 445,76 | mA |
Spannung | 10,8 | V |
Motorwicklungstemperatur | 30,06 | °C |
Motorgehäusetemperatur | 28,48 | °C |
Erforderliches Motordrehmoment | 32,9 | mNm |
Erforderliche Motordrehzahl | 1.013,1 | 1/min |
Abgabeleistung (Motor) | 2,44 | W |
Wirkungsgrad (Gesamt) | 50,76 | % |
Gesamtabmessungen
Durchmesser | 32 | mm |
Länge | 128,8 | mm |
Gewicht | 552 | g |
Motordaten
(3272G048CR)Nennspannung | 48 | V |
Anschlusswiderstand | 3,35 | Ω |
Drehmomentkonstante | 83,3 | mNm/A |
Leerlaufdrehzahl | 5.500 | 1/min |
Anhaltemoment | 1,18 | Nm |
Drehzahlkonstante | 115 | 1/min/V |
Anschlussinduktivität | 0,74 | mH |
Steigung der n-M Kennlinie | 4,6 | 1/min/mNm |
Rotorträgheitsmoment | 60 | gcm² |
Mechanische Anlaufzeitkonstante | 2,9 | ms |
RTH2 Reduktion | 30 | % |
Wirkungsgrad max. | 88 | % |

Getriebedaten
(32A 169:1)Gehäusewerkstoff | Metall | |
Zahnräderwerkstoff | Stahl | |
Getriebespiel, unbelastet | 2 | ° |
Abtriebswellenlager | Kugellager | |
Max. zul. Wellenbelastung radial | 100 | N |
Max. zul. Wellenbelastung axial | 30 | N |
Maximale Aufpresskraft | 120 | N |
Anzahl Getriebestufen | 3 | |
Untersetzung | 169 | :1 |
Untersetzung rechnerisch | 168.84926470588 | :1 |
Dauerdrehmoment | 4,5 | Nm |
Gewicht | 240 | g |
Wirkungsgrad, max. | 70 | % |
Wellendurchmesser | 6 | mm |
Getriebedurchmesser | 32 | mm |

Motor-, Getriebe oder Encoderauswahl (optional)
Motorserie | Alle |
Getriebeserie | Alle |
Encoderserie | Ohne Encoder |
Globale Werte
Umgebungstemperatur | 22 | °C |
Verfügbarer Durchmesser, max. | 100 | mm |
Verfügbare Länge, max. | 400 | mm |
Verfügbare Spannung, max. | 75 | V |
Erweiterte Einstellungen
Verfügbarer Strom, max. | 1 | A |
Wirkungsgrad, min. | 10 | % |
RTH2 Reduktion | Standardwert Motor. Siehe Info. | i |
Impulse pro Umdrehung, min. | 16 | i |

Ihre Eingaben
Lastübertragung | Getriebe | |
Benötigte Lastdrehzahl | 1 | 1/min |
Benötigtes Lastmoment | 21 | Nm |
Untersetzungsverhältnisi0 | 6 | :1 |
Wirkungsgrad, max. | 90 | % |