Drive Selection: Lösungsdetails
Antriebssystem: 3272G018CR + 38A 360:1
Ergebnis der Berechnung
Laststrom | 760,61 | mA |
Spannung | 7,44 | V |
Motorwicklungstemperatur | 29,99 | °C |
Motorgehäusetemperatur | 29,41 | °C |
Erforderliches Motordrehmoment | 18,34 | mNm |
Erforderliche Motordrehzahl | 2.160 | 1/min |
Abgabeleistung (Motor) | 2,44 | W |
Wirkungsgrad (Gesamt) | 43,16 | % |
Gesamtabmessungen
Durchmesser | 38 | mm |
Länge | 146,8 | mm |
Gewicht | 722 | g |
Motordaten
(3272G018CR)Nennspannung | 18 | V |
Anschlusswiderstand | 420 | mΩ |
Drehmomentkonstante | 29,5 | mNm/A |
Leerlaufdrehzahl | 5.700 | 1/min |
Anhaltemoment | 1,23 | Nm |
Drehzahlkonstante | 324 | 1/min/V |
Anschlussinduktivität | 95 | µH |
Steigung der n-M Kennlinie | 4,6 | 1/min/mNm |
Rotorträgheitsmoment | 60 | gcm² |
Mechanische Anlaufzeitkonstante | 3 | ms |
RTH2 Reduktion | 30 | % |
Wirkungsgrad max. | 87 | % |

Getriebedaten
(38A 360:1)Gehäusewerkstoff | Stahl | |
Zahnräderwerkstoff | Stahl | |
Getriebespiel, unbelastet | 0,5 | ° |
Abtriebswellenlager | Kugellager | |
Max. zul. Wellenbelastung radial | 200 | N |
Max. zul. Wellenbelastung axial | 200 | N |
Maximale Aufpresskraft | 490 | N |
Anzahl Getriebestufen | 4 | |
Untersetzung | 360 | :1 |
Untersetzung rechnerisch | 360 | :1 |
Dauerdrehmoment | 20 | Nm |
Gewicht | 410 | g |
Wirkungsgrad, max. | 80 | % |
Wellendurchmesser | 10 | mm |
Getriebedurchmesser | 38 | mm |

Motor-, Getriebe oder Encoderauswahl (optional)
Motorserie | Alle |
Getriebeserie | Alle |
Encoderserie | Ohne Encoder |
Globale Werte
Umgebungstemperatur | 22 | °C |
Verfügbarer Durchmesser, max. | 100 | mm |
Verfügbare Länge, max. | 400 | mm |
Verfügbare Spannung, max. | 75 | V |
Erweiterte Einstellungen
Verfügbarer Strom, max. | 1 | A |
Wirkungsgrad, min. | 10 | % |
RTH2 Reduktion | Standardwert Motor. Siehe Info. | i |
Impulse pro Umdrehung, min. | 16 | i |

Ihre Eingaben
Lastübertragung | Getriebe | |
Benötigte Lastdrehzahl | 1 | 1/min |
Benötigtes Lastmoment | 21 | Nm |
Untersetzungsverhältnisi0 | 6 | :1 |
Wirkungsgrad, max. | 90 | % |