Drive Selection: Lösungsdetails
Antriebssystem: 3257G036CR + 38A 240:1
Ergebnis der Berechnung
Laststrom | 533,55 | mA |
Spannung | 11,91 | V |
Motorwicklungstemperatur | 37,14 | °C |
Motorgehäusetemperatur | 34,64 | °C |
Erforderliches Motordrehmoment | 27,16 | mNm |
Erforderliche Motordrehzahl | 1.440 | 1/min |
Abgabeleistung (Motor) | 2,44 | W |
Wirkungsgrad (Gesamt) | 38,47 | % |
Gesamtabmessungen
Durchmesser | 38 | mm |
Länge | 131,8 | mm |
Gewicht | 652 | g |
Motordaten
(3257G036CR)Nennspannung | 36 | V |
Anschlusswiderstand | 4,15 | Ω |
Drehmomentkonstante | 61,1 | mNm/A |
Leerlaufdrehzahl | 5.600 | 1/min |
Anhaltemoment | 518 | mNm |
Drehzahlkonstante | 156 | 1/min/V |
Anschlussinduktivität | 0,7 | mH |
Steigung der n-M Kennlinie | 10,6 | 1/min/mNm |
Rotorträgheitsmoment | 42 | gcm² |
Mechanische Anlaufzeitkonstante | 4,7 | ms |
RTH2 Reduktion | 30 | % |
Wirkungsgrad max. | 80 | % |

Getriebedaten
(38A 240:1)Gehäusewerkstoff | Stahl | |
Zahnräderwerkstoff | Stahl | |
Getriebespiel, unbelastet | 0,5 | ° |
Abtriebswellenlager | Kugellager | |
Max. zul. Wellenbelastung radial | 200 | N |
Max. zul. Wellenbelastung axial | 200 | N |
Maximale Aufpresskraft | 490 | N |
Anzahl Getriebestufen | 4 | |
Untersetzung | 240 | :1 |
Untersetzung rechnerisch | 240 | :1 |
Dauerdrehmoment | 20 | Nm |
Gewicht | 410 | g |
Wirkungsgrad, max. | 80 | % |
Wellendurchmesser | 10 | mm |
Getriebedurchmesser | 38 | mm |

Motor-, Getriebe oder Encoderauswahl (optional)
Motorserie | Alle |
Getriebeserie | Alle |
Encoderserie | Ohne Encoder |
Globale Werte
Umgebungstemperatur | 22 | °C |
Verfügbarer Durchmesser, max. | 100 | mm |
Verfügbare Länge, max. | 400 | mm |
Verfügbare Spannung, max. | 75 | V |
Erweiterte Einstellungen
Verfügbarer Strom, max. | 1 | A |
Wirkungsgrad, min. | 10 | % |
RTH2 Reduktion | Standardwert Motor. Siehe Info. | i |
Impulse pro Umdrehung, min. | 16 | i |

Ihre Eingaben
Lastübertragung | Getriebe | |
Benötigte Lastdrehzahl | 1 | 1/min |
Benötigtes Lastmoment | 21 | Nm |
Untersetzungsverhältnisi0 | 6 | :1 |
Wirkungsgrad, max. | 90 | % |