Karriere Presse Einkauf
Karriere Presse Einkauf
[Translate to Deutsch:]

FAULHABER Drive Calculator

Antriebsauslegung leicht gemacht

 

Um den passenden Antrieb mit zuverlässiger Motorleistung und langer Lebensdauer für eine geplante Anwendung zusammenzustellen gilt es, mehrere Komponenten zu berücksichtigen. Mit dem FAULHABER Drive Calculator muss die korrekte Antriebsauslegung trotzdem nicht lange dauern. Konfigurieren Sie mit wenigen Eingaben ein Antriebssystem, das exakt zu Ihrem Projekt passt – und senden Sie anschließend direkt eine Anfrage an unseren Vertrieb.

 

Start Drive Calculator

Was ist der FAULHABER Drive Calculator?

Der Drive Calculator ist ein kostenloses Tool für die Antriebsauslegung, das Sie direkt auf der FAULHABER-Website nutzen können – unverbindlich und ohne Registrierung. Unter Angabe weniger Eckdaten wie Drehmoment und Drehzahl können Sie damit bestimmen, welche Antriebslösungen und Einzelkomponenten aus dem FAULHABER-Portfolio zu Ihrer Anwendung passen.

Der Konfigurator ist intuitiv gestaltet und ist sowohl am PC als auch am Tablet leicht zu bedienen: Wählen Sie einfach die passenden Parameter mithilfe der Filterfunktion aus und lassen Sie sich auf einen Klick alle dazu passenden Lösungen anzeigen. Stehen für die Antriebsauslegung nach Ihren Vorgaben mehrere Artikel oder Produktkombinationen zur Auswahl, hilft Ihnen die Vergleichsfunktion weiter, die bis zu drei Varianten mit ihren umfangreichen Produktdaten tabellarisch für Sie darstellt.

Welche Faktoren bezieht der Drive Calculator in die Antriebsauslegung ein?

Um Ihnen bei der Antriebsauslegung den bestmöglichen Service zu bieten, bauen wir unseren FAULHABER Drive Calculator immer weiter aus. Neben grundlegenden Faktoren wie der Motorkategorie und spezifischen Komponenten wie Getriebe, Linearaktuator oder Encoder können Sie schon heute Faktoren wie Lastübertragung und Betriebsart einbeziehen sowie die zentralen Werte der geplanten Anwendung im Rahmen der Antriebsauslegung spezifizieren. Zusätzlich berücksichtigt das System mithilfe der thermischen Berechnung die Änderungen der elektrischen Eigenschaften durch die Erwärmung des Motors.

Darüber hinaus können Sie bei der Antriebsauslegung mit dem Drive Calculator Ihre favorisierten Produkte aus dem FAULHABER-Portfolio direkt auswählen. So ermitteln Sie mit wenigen Klicks eine auf eine bestimmte Motorserie oder eine spezifische Motor-Getriebe-Kombinationen ausgerichtete Lösung, die alle gewünschten Leistungsanforderungen erfüllt.

Unsere Expertise für Ihren Antrieb

Sie haben Fragen zur Antriebsauslegung? Oder haben Sie mithilfe des Drive Calculators schon die passende Lösung für Ihre Anwendung gefunden und möchten Ihre Anfrage mit einem unserer Vertriebsingenieure besprechen? Was auch immer Sie benötigen: Das FAULHABER-Team hilft Ihnen gerne weiter.

 

Kontakt

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.