FAULHABER MINIMOTOR SA

Seit über 50 Jahren ist FAULHABER in der Schweiz ansässig. Das von Dr. Fritz Faulhaber sr. gegründete Unternehmen entwickelt, produziert und liefert Antriebslösungen auf Basis der Glockenankertechnologie für eine Vielzahl von anspruchsvollen Anwendungen im Schweizer Markt sowie international.

In Croglio, im Schweizer Kanton Tessin, ist auf einer Fläche von rund 5.000 m² seit dem Jahre 1962 die FAULHABER MINIMOTOR SA beheimatet. An dem nahe der italienischen Grenze gelegenen Standort beschäftigt FAULHABER momentan 280 Mitarbeiter, die ein breites Spektrum an Motor-, Getriebe- und Linearantriebstechnologie des umfangreichen Produktprogramms von FAULHABER entwickeln und produzieren. Ein großer Teil der dort gefertigten Komponenten und Antriebssysteme ist für renommierte Schweizer Unternehmen aus den Bereichen Medizin- und Labortechnik, Optik, Uhren sowie Automation und Robotik bestimmt.

Kurze Wege zu den Schweizer Kunden und den in der Schweiz ansässigen Lieferanten von Präzisionsteilen lassen die vor Ort liegende Kompetenz und fachliche Expertise in zahlreichen Applikationsbereichen zu einem wichtigen Standortvorteil werden.