FAULHABER BX4 Servomoteurs C.C. sans balais Technologie à 4 pôles Du fonctionnement marche/arrêt dynamique au contrôle de vitesse et au contrôle de position intégré haute précision dans les espaces d‘ [...] vie Rotor équilibré dynamiquement, fonctionnement silencieux FAULHABER BX4 2232 ... BX4 Servomoteurs C.C. sans balais Technologie 4-pôles Fiche technique (PDF) Ø Diamètre 22 mm L Longueur 33.8 mm U N Tension [...] . BA 2214 ... BXT H 2214 ... BXT R 2224 ... SR 2230 ... S 2232 ... BX4 2232 ... SR 2233 ... S 2237 ... CXR 2250 ... BX4 2264 ... BP4 2342 ... CR 2444 ... B 2607 ... SR 2610 ... B 2642 ... CR 2642 ... CXR ...
Plus d'infodynamiquement, fonctionnement silencieux FAULHABER BX4 SC 2232 ... BX4 SC Servomoteurs C.C. sans balais avec contrôleur de vitesse intégré Technologie 4-pôles Fiche technique (PDF) Ø Diamètre 22 mm L Longueur [...] Détails sur le produit 2250 ... BX4 SC Servomoteurs C.C. sans balais avec contrôleur de vitesse intégré Technologie 4-pôles Fiche technique (PDF) Ø Diamètre 22 mm L Longueur 59.4 mm U N Tension nominale 12 [...] Détails sur le produit 3242 ... BX4 SC Servomoteurs C.C. sans balais avec contrôleur de vitesse intégré Technologie 4-pôles Fiche technique (PDF) Ø Diamètre 32 mm L Longueur 59.4 mm U N Tension nominale 12 ...
Plus d'infoFAULHABER BX4 IMC Moteurs C.C. sans balais compacts avec contrôleur de mouvement intégré Avec la famille de moteurs BX4 IMC, FAULHABER met à disposition un système de positionnement compact aux performances [...] programmation Câblage minimal requis Fonctionnement souple FAULHABER BX4 IMC NEW 2232 ... BX4 IMC RS/CO Systèmes de contrôle du mouvement V3.0, 4-quadrants PWM avec interface RS232 ou CANopen Fiche technique [...] Puissance continue jusqu’à 10.5 W Configurer Détails sur le produit NEW 2250 ... BX4 IMC RS/CO Systèmes de contrôle du mouvement V3.0, 4-quadrants PWM avec interface RS232 ou CANopen Fiche technique (PDF) Ø Diamètre ...
Plus d'infoFiche technique (PDF) Ø Diamètre 15 mm L Longueur 25.4 mm U N Tension nominale 9 ... 15 V M D Couple jusqu'à 1.9 mNm P D Puissance continue jusqu’à 4.4 W Configurer Détails sur le produit 1935 ... BRC [...] Diamètre 19 mm L Longueur 35 mm U N Tension nominale 6 ... 12 V M D Couple jusqu'à 4.4 mNm P D Puissance continue jusqu’à 4.8 W Configurer Détails sur le produit 2214 ... BXT H SC Servomoteurs C.C. sans balais [...] Détails sur le produit 2250 ... BX4 SC Servomoteurs C.C. sans balais avec contrôleur de vitesse intégré Technologie 4-pôles Fiche technique (PDF) Ø Diamètre 22 mm L Longueur 59.4 mm U N Tension nominale 12 ...
Plus d'info. BA 2214 ... BXT H 2214 ... BXT R 2224 ... SR 2230 ... S 2232 ... BX4 2232 ... SR 2233 ... S 2237 ... CXR 2250 ... BX4 2264 ... BP4 2342 ... CR 2444 ... B 2607 ... SR 2610 ... B 2642 ... CR 2642 ... CXR [...] CXR 2668 ... CR 3056 ... B 3216 ... BXT H 3216 ... BXT R 3242 ... BX4 3242 ... CR 3257 ... CR 3268 ... BX4 3272 ... CR 3274 ... BP4 3564 ... B 3863 ... CR 3890 ... CR 4221 ... BXT H 4221 ... BXT R 4490 [...] FAULHABER SR FAULHABER CXR FAULHABER SR-Flat FAULHABER B-Flat FAULHABER BHx FAULHABER BXT FAULHABER BX4 FAULHABER BP4 FAULHABER CR Vitesse en charge requise * - min⁻¹ Couple de charge requis * - mNm Diamètre disponible ...
Plus d'infoFAULHABER BP4 Servomoteurs C.C. sans balais Technologie à 4 pôles Les servomoteurs C.C. sans balais à quatre pôles de la série BP4 se distinguent par des couples extrêmement élevés malgré un diamètre compact [...] sont disponibles Pour le fonctionnement marche/arrêt dynamique FAULHABER BP4 2264 ... BP4 Servomoteurs C.C. sans balais Technologie 4-pôles Fiche technique (PDF) Ø Diamètre 22 mm L Longueur 64 mm U N Tension [...] . BA 2214 ... BXT H 2214 ... BXT R 2224 ... SR 2230 ... S 2232 ... BX4 2232 ... SR 2233 ... S 2237 ... CXR 2250 ... BX4 2264 ... BP4 2342 ... CR 2444 ... B 2607 ... SR 2610 ... B 2642 ... CR 2642 ... CXR ...
Plus d'infode protection et de diagnostic, LED d‘état locales FAULHABER MCS MCS 3242 ... BX4 ET Systèmes de contrôle du mouvement V3.0, 4-quadrants PWM avec interface EtherCAT Fiche technique (PDF) L Longueur 75 mm [...] Puissance continue jusqu’à 32 W Configurer Détails sur le produit MCS 3242 ... BX4 RS/CO Systèmes de contrôle du mouvement V3.0, 4-quadrants PWM avec interface RS232 ou CANopen Fiche technique (PDF) L Longueur [...] Puissance continue jusqu’à 32 W Configurer Détails sur le produit MCS 3268 ... BX4 ET Systèmes de contrôle du mouvement V3.0, 4-quadrants PWM avec interface EtherCAT Fiche technique (PDF) L Longueur 101 mm ...
Plus d'info3153…BRC EG-00044-001 EG-00045-001 ZIP 2232…BX4 SC, 2250…BX4 SC, 2250…BX4S SC EG-00046-001 EG-00047-001 ZIP 3242…BX4 SC, 3242…BX4 SCDC, 3268…BX4 SC, 3268…BX4 SCDC EG-00048-001 EG-00049-001 ZIP 2610…B SC [...] 2232 BX4 CSD/COD 2250 BX4 CSD/COD 3242 BX4 CO, RS 3268 BX4 CO, RS 3564 BX4 CO, RS Contrôleurs MCxx 3002 S/F/P MCxx 3003 P MCxx 3006 S Micrologiciel ZIP MC V2.5 Firmware 3150.12 C for CS-BX4, CSD-BX4, MC [...] EG-00029-001 ZIP 2232S…BX4 CxD, 2250S…BX4 CxD EG-00030-001 EG-00031-001 ZIP MCDC3003P, MCDC3006S, MCBL3003P, MCBL3006S, MCLM3003P, MCLM3006S EG-00032-001 EG-00033-001 ZIP 3242…BX4 Cx, 3268…BX4 Cx, 3564…B Cx E ...
Plus d'info2214 ... BXT R 2224 ... SR 2230 ... S 2232 ... BX4 2232 ... BX4 IMC RS/CO 2232 ... SR 2233 ... S 2237 ... CXR 2250 ... BX4 2250 ... BX4 IMC RS/CO 2264 ... BP4 2342 ... CR 2444 ... B 2607 ... SR 2610 ... B [...] FAULHABER BX4 Du fonctionnement marche/arrêt dynamique au contrôle de vitesse et au contrôle de position intégré haute précision dans les espaces d‘installation restreints, le système modulaire BX4 flexible [...] CXR 2668 ... CR 3056 ... B 3216 ... BXT H 3216 ... BXT R 3242 ... BX4 3242 ... CR 3257 ... CR 3268 ... BX4 3272 ... CR 3274 ... BP4 3564 ... B 3863 ... CR 3890 ... CR 4221 ... BXT H 4221 ... BXT R 4490 ...
Plus d'info. BA 2214 ... BXT H 2214 ... BXT R 2224 ... SR 2230 ... S 2232 ... BX4 2232 ... SR 2233 ... S 2237 ... CXR 2250 ... BX4 2264 ... BP4 2342 ... CR 2444 ... B 2607 ... SR 2610 ... B 2642 ... CR 2642 ... CXR [...] CXR 2668 ... CR 3056 ... B 3216 ... BXT H 3216 ... BXT R 3242 ... BX4 3242 ... CR 3257 ... CR 3268 ... BX4 3272 ... CR 3274 ... BP4 3564 ... B 3863 ... CR 3890 ... CR 4221 ... BXT H 4221 ... BXT R 4490 [...] le produit 2610 ... B Micromoteurs C.C. plats sans balais Technologie 4-pôles Fiche technique (PDF) Ø Diamètre 26 mm L Longueur 10.4 mm U N Tension nominale 6 ... 12 V n max Vitesse jusqu'à 40000 min⁻¹ ...
Plus d'info. BA 2214 ... BXT H 2214 ... BXT R 2224 ... SR 2230 ... S 2232 ... BX4 2232 ... SR 2233 ... S 2237 ... CXR 2250 ... BX4 2264 ... BP4 2342 ... CR 2444 ... B 2607 ... SR 2610 ... B 2642 ... CR 2642 ... CXR [...] CXR 2668 ... CR 3056 ... B 3216 ... BXT H 3216 ... BXT R 3242 ... BX4 3242 ... CR 3257 ... CR 3268 ... BX4 3272 ... CR 3274 ... BP4 3564 ... B 3863 ... CR 3890 ... CR 4221 ... BXT H 4221 ... BXT R 4490 [...] FAULHABER SR FAULHABER CXR FAULHABER SR-Flat FAULHABER B-Flat FAULHABER BHx FAULHABER BXT FAULHABER BX4 FAULHABER BP4 FAULHABER CR Vitesse en charge requise * - min⁻¹ Couple de charge requis * - mNm Diamètre disponible ...
Plus d'infoen charge Famille MC V3.0 MC 5010/5005 S MC 5004 P MC 3603 S MC 3001 B/P MCS 3242/3268 BX4 MCS 3274 BP4 2232/2250 BX4 IMC Interface prises en charge USB CAN (Interfaces prises en charge : HMS-IXXAT, Peak) [...] RS/CO/CF MCBL 300x RS/CO/CF MCLM 300x RS/CO/CF Série CS/CO/CC/CSD/COD/CCD Famille SC SC xxxx Série BX4 SC Série BRC Série BL Flat SC Série BXT SC Remarque : Un adaptateur de programmation pour RS232 ou ...
Plus d'info. BA 2214 ... BXT H 2214 ... BXT R 2224 ... SR 2230 ... S 2232 ... BX4 2232 ... SR 2233 ... S 2237 ... CXR 2250 ... BX4 2264 ... BP4 2342 ... CR 2444 ... B 2607 ... SR 2610 ... B 2642 ... CR 2642 ... CXR [...] CXR 2668 ... CR 3056 ... B 3216 ... BXT H 3216 ... BXT R 3242 ... BX4 3242 ... CR 3257 ... CR 3268 ... BX4 3272 ... CR 3274 ... BP4 3564 ... B 3863 ... CR 3890 ... CR 4221 ... BXT H 4221 ... BXT R 4490 [...] FAULHABER SR FAULHABER CXR FAULHABER SR-Flat FAULHABER B-Flat FAULHABER BHx FAULHABER BXT FAULHABER BX4 FAULHABER BP4 FAULHABER CR Vitesse en charge requise * - min⁻¹ Couple de charge requis * - mNm Diamètre disponible ...
Plus d'info. BA 2214 ... BXT H 2214 ... BXT R 2224 ... SR 2230 ... S 2232 ... BX4 2232 ... SR 2233 ... S 2237 ... CXR 2250 ... BX4 2264 ... BP4 2342 ... CR 2444 ... B 2607 ... SR 2610 ... B 2642 ... CR 2642 ... CXR [...] CXR 2668 ... CR 3056 ... B 3216 ... BXT H 3216 ... BXT R 3242 ... BX4 3242 ... CR 3257 ... CR 3268 ... BX4 3272 ... CR 3274 ... BP4 3564 ... B 3863 ... CR 3890 ... CR 4221 ... BXT H 4221 ... BXT R 4490 [...] FAULHABER SR FAULHABER CXR FAULHABER SR-Flat FAULHABER B-Flat FAULHABER BHx FAULHABER BXT FAULHABER BX4 FAULHABER BP4 FAULHABER CR Vitesse en charge requise * - min⁻¹ Couple de charge requis * - mNm Diamètre disponible ...
Plus d'info. BA 2214 ... BXT H 2214 ... BXT R 2224 ... SR 2230 ... S 2232 ... BX4 2232 ... SR 2233 ... S 2237 ... CXR 2250 ... BX4 2264 ... BP4 2342 ... CR 2444 ... B 2607 ... SR 2610 ... B 2642 ... CR 2642 ... CXR [...] CXR 2668 ... CR 3056 ... B 3216 ... BXT H 3216 ... BXT R 3242 ... BX4 3242 ... CR 3257 ... CR 3268 ... BX4 3272 ... CR 3274 ... BP4 3564 ... B 3863 ... CR 3890 ... CR 4221 ... BXT H 4221 ... BXT R 4490 [...] FAULHABER SR FAULHABER CXR FAULHABER SR-Flat FAULHABER B-Flat FAULHABER BHx FAULHABER BXT FAULHABER BX4 FAULHABER BP4 FAULHABER CR Vitesse en charge requise * - min⁻¹ Couple de charge requis * - mNm Diamètre disponible ...
Plus d'info