FAULHABER GROUP
FAULHABER GROUP
IMPRESSUM SITEMAP
International » Applications » Techniques d’appareillage
Produits
Informations techniques
Applications
Nouveautés
Expositions
Emplois & Carrières
Contact & Catalogue
FAULHABER GROUP

Techniques d’appareillage
Des procédés et des produits toujours plus innovants, ainsi qu’un haut niveau de compétence sont les principaux facteurs de réussite du groupe Faulhaber dans les champs d’applications les plus exigeants.
Application Photo Brève description Système d’entraînement utilisé Rapport
L'appareil d’essai Condor Sigma Essais de sollicitation ­mécanique pour points de soudure et fils de câblage

Micromoteurs dans des instruments de mesure de champ électrique
Moteur C.C. sans balais
Mesure de champ électrique Mesure de tension électrique sans contact

Micromoteurs dans des instruments de mesure de champ électrique
Moteur C.C. ultraplat
Système de mesure Système de mesure miniature mobile

Les micromoteurs permettent
désormais de mesurer la rugosité
de surface également sur site.
Motoréducteurs C.C. sans balais
Machines à décaper l’isolant Les artères vitales de la technique

La technologie de l’entraînement assure une coupe exacte sur les machines à décaper l’isolant de très haut niveau
Servomoteur C.C. sans balais avec codeur
Nanométrique Nouvelle méthode d’essai Shore dans le domaine nanométrique

La qualité des éléments préfabriqués en élastomère est assurée par des moteurs sans balais
Servomoteur C.C. sans balais
Machines À Équilibrer Horizontales La précision au milligramme près

Des micromoteurs assurent une synchro­ni­sation précise des ­machines à équilibrer horizontales
Servomoteur C.C. sans balais
Appareils d’essais 0.001 ml of fluid precision-dosed

Un entraînement miniature actionne un rotor de transport dans un distributeur de précision
Servomoteur C.C. sans balais avec Contrôleur de mouvement
Dial Gauge Testing Dial Guage testing in no time at all

A FAULHABER Motor as the Final Precision
Controlling Equipment in a High Definition Display - Testing Device
Brushless DC-Servomotor with Motion
Appareils de cisaillement annulaire Mesure précise de divers matériaux

...Ce que l’on exige : de la précision sur une longue durée de vie...
Tout naturellement, un instrument de mesure de précision impose des contraintes particulières en matière d’entraînement.
Servomoteur C.C. sans balais avec contrôleur de mouvement intégré
Geo-scanner La précision d’un micromètre

Le Geo-scanner impose certaines exigences en matière d’optique, mais surtout en matière de système d’entraînement.
Micromoteur C.C. avec commutation graphite
Les produits du groupe FAULHABER sont utilisés dans les domaines d’application suivants:
Balances de précisionDensitomètresTableaux d’affichagesAppareils d’épissurage à fibre optiqueInstruments de mesure géotechniqueInstruments de nivellement au laserInstruments de mesure au laserMicromètresThermoprinter
Instruments de mesureValvesPotentiomètresTables traçantesScannersPanneaux solairesSpectrophotomètresOutils de mesure d'état de surface