Das Antriebssystem ist komplett und betriebsbereit als Starter-Kit in einem speziellen Demo-Koffer lieferbar.
Das Starterkit beinhaltet einen Linear DC-Servomotor, LM 1247 mit Anschlusskabel (8 Litzen), einen MotionController MCLM 3006 S sowie ein Null-modem Kabel mit RS-232 Schnittstelle mit der länge 1,5 m. Auf der mitgelieferten CD finden Sie alle wichtigen Daten wie technische Beschreibungen oder den neuen MotionManger. Was Sie noch benötigen ist ein PC mit RS-232 Schnittstelle, die Installation der “Motion Manager” Software und eine Stromversorgung 12 … 30 Volt.