FAULHABER GROUP
FAULHABER GROUP
IMPRESSUM SITEMAP LOG IN/REGISTRATION
Home » Produkte » Piezomotoren » PiezoWave™
Produkte
Applikationen
Neuheiten
Messen & Events
Jobs & Karriere
Technische Info
Kontakt & Katalog
FAULHABER GROUP

PiezoWave™

Einfaches Design für einfache Anpassung...
Entwickelt für hohe Stückzahlen bei wettbewerbsfähigen Kosten

… z. B. in portablen elektronischen Geräten PiezoWave™ ermöglicht Unternehmen im Bereich der Unterhaltungselektronik kleinere und leichtere Produkte mit höherer Funktionalität zu konstruieren, wie beispielsweise Zoom und Autofokus in Mobiltelefonen oder Digitalkameras.
Der PiezoWave™ Motor wurde für anspruchsvolle Applikationsbereiche wie z. B. die Unterhaltungselektronik (Mobiltelefone) entwickelt. Die daraus resultierende Leistung reflektiert die Anforderung der Industrie nach robusten, kompakten, effizienten, hochdynamischen und kosten günstigen Antrieben. Herstellungsprozesse mit hohen Stückzahlen und die niedrige Anzahl an Bauteilen tragen zum Erreichen eines wettbewerbsfähigen Preisniveaus bei. Das elektronische Interface ist einfach – es werden lediglich zwei Niederspannungssignale benötigt, verschiedene Wellenformen sind möglich, dabei sind die Frequenzsteuerungsanforderungen außerordentlich großzügig. Aufgrund des einfachen Designs und der Tatsache, dass es sich hier um einen vollständigen Motor mit Piezoelementen und Antriebsstange handelt, kann das Interface in beliebige Systeme integriert werden.
Technische Info Typischer Wert                 
Geschwindigkeit bei 0,1 Newton (mm/s) 50 – 100
Haltekraft (N) 0,3 – 0,4
Dynamische Kraft (N) 0,10
Hublänge (mm) 8
Durchschnittliche Schrittlänge (µm) 0,5 – 1,0
Lebensdauer (Zyklen, 8 mm Hub) > 100.000
Datenblätter:

Standard Data Sheet
     
Downloads:

Technical InformationDemo Kit Instruction Manual