FAULHABER GROUP
FAULHABER GROUP
IMPRESSUM SITEMAP LOG IN/REGISTRATION
Weltweit Home
Produkte
Applications by Industry
Custom Solutions
Neuheiten
Messen & Events
Jobs & Karriere
Technische Info
Kontakt & Katalog
FAULHABER weltweit

Technologies driving the future

Die Erfolgsgeschichte der Marke „FAULHABER“ beginnt vor über 60 Jahren mit der Entwick-
lung der freitragenden, eisenlosen Rotorspule mit Schrägwicklung durch Dr. Fritz Faulhaber.
Der Grundstein und das Qualitätssiegel für eine einzigartige Antriebstechnologie, deren Dynamik, Präzision und Zuverlässigkeit neue Wege für zahlreiche Anwendungsgebiete eröffnete.

Heute verbinden sich mit dem Namen „FAULHABER“ die Technologien, Kompetenzen und Leistungen einer Gruppe der renommier-
testen Unternehmen für Antriebs-, Präzisions- und Mikrosysteme.
Sie sind spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung hochwertiger Standardprodukte
bis hin zu komplexen, kundenspezifischen Komplettlösungen für nahezu alle Bereiche, in denen Präzision und Zuverlässigkeit auf kleinstem Raum entscheidend sind.

[mehr]
Schrittmotoren verleihen Kameratechnologie Flügel



Kleinstantriebe ermöglichen die feinfühlige Justierung von Kamerakreiselstabilisatoren in Aufklärungsdrohnen

Scharfe, wackelfreie Bilder und Filmaufnahmen gelingen am besten mit einem Stativ. Schon bei Aufnahmen bei langsamer Bewegung wird das Bild unscharf. Noch extremer werden die Verzerrungen, wenn die Kamera in einem Fahrzeug oder gar Flugzeug angebracht ist. Vor allem bei kleinen Flugzeugen, die bei geringer Eigenmasse kaum selbsttätige Dämpfung gegen Wackler bieten, sind Aufnahmegeräte auf eine zusätzliche Stabilisierung angewiesen. Eine kardanische, kreiselstabilisierte Montageplattform schafft hier Abhilfe. Sie darf aber nicht zu schwer ausfallen, schließlich soll das Miniflugzeug bzw. die Aufklärungsdrohne noch abheben können. Kleinstantriebe mit angepasstem Getriebe bieten hier die Lösung
für eine leichte und zuverlässige (Kreisel-)
Stabilisierung.

[mehr]


HMI 2010
Besuche Sie uns in Halle 15, Stand H31
19.-23. April
Hannover - Deutschland

[Kostenlose Tickets]


NEU
Bürstenlose DC-Flachmotoren
Serie 15... / 26...B
FAULHABER erweitert sein Programm an Flachmotoren.


[mehr]


NEU
Bürstenlose DC-Servomotoren
Serie 32xx...BX4
Die bürstenlosen 4-Pol DC-Servomotoren der bekannten Serie BX4 von FAULHABER wurden um Motoren mit 32 mm Durchmesser ergänzt.
[mehr]


NEU
Encoder
Serie PA2, HEM3 and HXM3
FAULHABER erweitert sein Produktportfolio an Encodern.


[mehr]


NEU
Linear DC-Servomotoren
Serie LM 2070
Die linearen DC-Servomotoren werden durch einen grösseren, noch leistungsstärkeren Antrieb ergänzt.
[mehr]


NEU
DC-Kleinstmotoren
Serie 2237 … CXR
Die CXR-Serie wurde basierend auf dem bewährten Konzept
der CR-Reihe entwickelt und besticht mit hoher Lebensdauer
und extrem robuster Beschaffenheit.
[mehr]


Top-Innovator 2009
FAULHABER gehört zu den 100 innovativsten Unternehmen im deutschen Mittelstand.
[mehr]