FAULHABER GROUP
FAULHABER GROUP
IMPRESSUM SITEMAP LOG IN/REGISTRATION
Express 48 Shop » Mikrosysteme Starterkits
Quickshaft Starterkits
Piezo Starterkits
AGB

Mikrosysteme Starterkit

              

Konzipiert für einfache und schnelle Inbetriebnahme von Mikro SynchronmotorenEnthält Steuerung, Adapterplatine und MotorUnterstützt die Mikromotoren 0206 ... B, 0308 ... B und 1202 ... BS/BH.Passende Motor-Anschlussbuchsen on Board.Mit integriertem Oszillator zur Vorgabe der Motordrehzahl.500 kHz PWM-Frequenz.Drehrichtung umschaltbar.
Starterkits mit Synchronsteuerung BLD 05002 S:
Bürstenloser DC-Mikromotor FAULHABER 0206...B mit Getriebe 02/1 47:1 und BLD 05002 S
[Zur Bestellung]
Bürstenloser DC-Servomotor smoovy 0308...B mit Getriebe 03A 1:125 und BLD 05002 S
[Zur Bestellung]
Bürstenloser Flachmotor penny-motor 1202...BS mit BLD 05002 S
[Zur Bestellung]
Starterkit mit 4-Quadranten Analogsteuerung BLD 1501 H:
Bürstenloser Flachmotor penny-motor 1202...BH mit BLD1501 H
[Zur Bestellung]
mit einem Außendurchmesser von gerade einmal 1,9 mm, ultraflache penny-motoren, ARSAPE Schrittmotoren, die mit Gewindespindel eine Auflösung von 10 µm pro Vollschritt erreichen und die neueste smoovy® DC-Mikromotoren-Generation in einer Ausführung mit vormontierter Spindel als Mikro-Linearaktuator. Einen Überblick inklusive der wichtigsten technischen Daten über dieses Hightech-Produktspektrum gibt Ihnen der neue Mikrosysteme- Folder.

[Dokumentation anfordern]


Höchstleistung hinterm Komma

NEU: Mikrosysteme-Übersicht der FAULHABER-Gruppe

Die Miniaturisierung komplexer elektronischer und mechanischer Systeme birgt ein enormes Innovationspotenzial für zahlreiche Branchen. Mit hoch entwickelter Antriebstechnologie und der Kompetenz und Erfahrung in vielfältigen Anwendungsbereichen trägt die FAULHABER-Gruppe als qualifizierter Partner dazu bei, die visionären Ideen dieser Branchen zu verwirklichen. Die FAULHABER-Gruppe bietet momentan die weltweit umfangreichste Produktpalette an Mikroantriebssystemen. Dazu zählen, neben dem weltkleinsten bürstenlosen FAULHABER DC-Mikroantrieb