FAULHABER GROUP
FAULHABER GROUP
IMPRESSUM SITEMAP LOG IN/REGISTRATION
Home » Applikationen » Industrie (Maschinenbau)
Produkte
Applikationen
Neuheiten
Messen & Events
Jobs & Karriere
Technische Info
Kontakt & Katalog
FAULHABER GROUP

Industrie (Maschinenbau)
Innovation in Produkten und Prozessen und ein durchgängig hohes Kompetenzniveau sind die entscheidenden Erfolgsfaktoren für die herausragende Stellung der FAULHABER-Gruppe in anspruchsvollen Anwendungsgebieten.
Applikation Bild Kurzbeschreibung                                        Eingesetzte Antriebe Bericht
5-Achs-CNC-Kompaktmodul Klein aber fein

Kleinantriebe bewegen 5-Achs-CNC-Kompaktmodul
Bürstenlose DC-Servo-
motoren mit Motion Controller und Encoder
Adaptive Drahtfördereinheit Auf den Punkt genau

Schrittmotoren dosieren adaptive
Löt- und Schweißdrahtzuführung
Schrittmotor und Encoder
Solarwafer-Produktion Solarwafer-Produktion im Horizontalofen

Kleinstantriebe bewegen Ofenlogistik
DC-Kleinstmotor mit Planetengetriebe
Scheibenwischer Klare Sicht am Reaktorschauglas

Ex-geschützte Kleinantriebe als Scheibenwischer sorgen für klare Sicht am Reaktorschauglas
DC-Kleinstmotor mit Planetengetriebe
Wägesystem Qualitätskontrolle per Gewichtsdetektion

Laufruhiger Sinusmotor tariert Wägesystem
Sinuskommutierter DC-Servomotor
Linearstelltische Teamwork im sub-µm-Bereich

Symbiose aus schnellem DC-Antrieb und nano­meterpräzisem Piezomotor für hochgenaue Linearstelltische.
DC-Kleinstmotor mit
Edelmetallkommutierung
Piezo Legs R
Druckpulsator Antriebstechnik unter Hochdruck

Kleinantrieb verhindert Druckreflexionen im Prüfstand für hydraulische Systeme.
DC-Kleinstmotor mit
Graphitkommutierung
Schweiß-Roboter Mechanische Abtastung statt Kamera 
 
Ein neues Verfahren mit mechanischer Abtastung
bringt beste Positionierung bei schneller Einrichtung.
Bürstenloser DC-Servomotor mit integriertem Motion Controller
Hexapod Parallelkinematik in der Mikropositionierung

Die Miniaturisierung mechanischer, elektrischer und
elektronischer Komponenten ist einer der wichtigsten
Trends, die heute die Antriebstechnik prägen.
DC-Kleinstmotor mit
Edelmetallkommutierung
Flying-Probe-Systeme Kleine, bürstenlose DC-Servomotoren im Einsatz
Bei automatischen Testeinrichtungen für Elektronik-
schaltungen wird es immer schwieriger, den Einsatz
herkömmlicher Nadelbettadapter zu rechtfertigen.
Bürstenloser DC-Servomotor
Druck-System Stimmt die Farbe ? 
 
Pro Druckwerk stellen 32 FAULHABER-Antriebs-
systeme die Farbventile – präzise und wiederholgenau.
Kundenspezifischer Antrieb
Schneidplotter Kleinantriebe für die Neukonzeption eines
Schneidplotters 
 

Flexibler Plotter für Schneid-, Druck- und Scanaufgaben
DC-Kleinstmotor mit
Graphitkommutierung
 
Die Produkte der Faulhaber-Gruppe sind in folgenden Applikationsbereichen zu finden:
Automatische WaagesystemeCD-ProduktionsanlagenIndustrie-NähmaschinenLaser-SchneidesystemeLaser-BeschriftungsmaschinenPapierindustriePositioniersystemeAkkubetriebene Geräte
NagelmaschinenDruckindustrieOberflächen-MessgeräteTextilindustrieWerkzeugwechslerSchweißgeräteWickelmaschinen