FAULHABER GROUP
FAULHABER GROUP
IMPRESSUM SITEMAP LOG IN/REGISTRATION
Home » Neuheiten » Produktneuheiten » Bürstenlose DC-Flachmotoren, Serie 15...B / 26...B
Produkte
Applications by Industry
Custom Solutions
Neuheiten
Messen & Events
Jobs & Karriere
Technische Info
Kontakt & Katalog
FAULHABER weltweit

Bürstenlose DC-Flachmotoren, Serie 15...B / 26...B

Kompakt und vielseitig
Bürstenlose DC-Flachmotoren in zwei Durchmessern mit integrierter Elektronik

FAULHABER erweitert sein Programm an Flachmotoren. Zu den bewährten DC-Flachmotoren mit Edelmetallkommutierung ergänzen sich mit den Serien 15...B und 26...B zwei weitere leistungsfähige, elektronisch kommutierte Ausführungen. Bei Nennspannungen von 6 bzw. 12 V erreichen die Motoren mit 15 mm Durchmesser ein Dauerdrehmoment von 0,6 mNm, die „größeren Brüder“ mit 26 mm Durchmesser 3,8 mNm. In der Ausführung der beiden Antriebe als bürstenloser Getriebemotor werden die Abtriebsmomente auf 30 bzw. 100 mNm erhöht.
Die elektronische Kommutierung arbeitet mit drei digitalen Hallsensoren, die Motoren sind rastmomentfrei und zeichnen sich durch sehr gute Gleichlaufeigenschaften, hohen Wirkungsgrad und lange Lebensdauer aus. In der Getriebemotorausführung sind die Antriebe bei gleich bleibender Baulänge mit Untersetzungen von 6 bis 324:1 (Serie 15...B) bzw. 8 bis 1257:1 (Serie 26...B) erhältlich. Beide Motorserien lassen sich mit dem Speedcontroller SC 1801S aus dem FAULHABER-Programm kombinieren, die Serie 26...B ist optional auch mit integriertem Speedcontroller verfügbar.

Die langlebigen Flachmotoren empfehlen sich u.a. für tragbare Geräte oder Dauerlaufanwendungen wie z.B. in Pumpen oder Lüftern. Auch für labor- oder medizintechnische Geräte sind sie hervorragend geeignet.
Technische Daten 1509 ... B
1515 ... B
2610 ... B
2622 ... B
2610 ... B SC
2622 ... B SC
Kommutierung elektronisch elektronisch elektronisch
Nennspannung 6 / 12 6 / 12 6 / 12 V
Steigung der n-M-Kennlinie 15.850 816 816 rpm/mNm
Dauerdrehmoment bis 0,6 / 30 3,8 / 100 3,7 / 100 mNm
Untersetzungsverhältnis 6:1...324:1 8:1...1257:1 8:1...1257:1
Temperaturbereich -25 ... +80 -25 ... +80 -25 ... +80 °C
Download:
Datenblätter:
Media:
1509 ... B (.pdf)
1515 ... B (.pdf)
2610 ... B (.pdf)
2622 ... B (.pdf)
2610 ... B SC (.pdf)
2622 ... B SC (.pdf)
Bilder [Zip]
Pressemeldung [.pdf]