FAULHABER GROUP
FAULHABER GROUP
IMPRESSUM SITEMAP LOG IN/REGISTRATION
Home » Produkte » Bürstenlose DC-Motoren
Produkte
Applikationen
Neuheiten
Messen & Events
Jobs & Karriere
Technische Info
Kontakt & Katalog
FAULHABER GROUP

Bürstenlose DC-Motoren

[mehr]
[mehr]
[mehr]
[mehr]
Eigenschaften Bürstenlose
DC-Mikromotoren
Bürstenlose
DC-Servomotoren
Bürstenlose
DC-Flachmotoren und
DC-Getriebemotoren
Bürstenlose DC-Motoren mit integriertem Speed Controller
Motordurchmesser 1,9 ... 6 6 ... 44 12 ... 26 15 ... 32 mm
Motorlänge/-höhe 8 ... 13 20 ... 90 2,0 ... 22 25 ... 85 mm
Kommutierung Elektronisch Elektronisch Elektronisch Elektronisch (integriert)
Wellendurchmesser 0,2 / 2,0 1,0 ... 6,0 1,0 ... 3,0 2,0 ... 5,0 mm
Nennspannung 3 / 6 6 ... 48 0 ... 12 9 ... 24 Volt
Drehzahl 15 000 ... 100 000 bis 100 000 20 000 ... 60 000 1 000 ... 16 000 rpm
Dauerdrehmoment 0,012 ... 41 0,36 ... 202 0,09 ... 100 1,8 ... 58 mNm
Gewicht 0,09 - 2,0 2,5 ... 750 1 ... 29 16 ... 305 g
Lagerung Gleitlager Kugellager Kugellager Kugellager
 
[mehr]
[mehr]
[mehr]
[mehr]