Die Erfolgsgeschichte der Marke „FAULHABER“ beginnt vor über 50 Jahren mit Entwicklung der eisenlosen Spulen mit Schrägwicklung durch Dr. Fritz Faulhaber. Der Grundstein eines einzigartigen Produktprogramms an hochwertige Antriebslösungen für unterschiedlichste Einsatzbereiche und ein Qualitätszeichen für Präzision und Zuverlässigkeit auf kleinstem Raum.
Die Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG beschäftigt am Standort Schönaich über 600 hochqualifizierte Mitarbeiter. Auf den 11500 m² Verwaltungs- und Produktionsfläche werden jährlich Millionen Komponenten hergestellt. Der Hauptteil der Produktion besteht dabei aus Antriebssystemen, die von FAULHABER speziell für die jeweilige Kundenanwendung konstruiert werden.
Einen Großteil der für die Herstellung der Produkte notwendigen Maschinen und Anlagen wird selbst entwickelt und auch gefertigt. Dies ist ein Garant für die Umsetzung des hohen FAULHABER Qualitätsstandards.
Technologien von Morgen
In modernst eingerichteten Forschungsund Entwicklungszentren werden Produkte und Prozesse kontinuierlich verbessert. Hier entstehen die neuen, innovativen Technologien von Morgen, um den Anforderungen der sich ständig wandelnden Märkte gerecht werden zu können. Flexibel reagieren die Teams auf Kundenwünsche und setzten diese schnell in Produkte um. Der enge Kontakt mit der Fertigung sichert die produktions- und qualitätsgerechte Konstruktion der Komponenten.
Jedes Produkt zertifizierte Qualität
Durch die Zertifizierung nach ISO 9001 ist eine Produktqualität und Ablaufsicherheit auf höchstem Niveau gewährleistet. Für den Anwender bedeutet das noch mehr Produktsicherheit. Es erlaubt dem Kunden reduzierte Wareneingangskontrollen. Für Firmen, die nach der ISO 9001 arbeiten bzw. eine Zertifizierung anstreben, bieten sich Möglichkeiten systematischer Zusammenarbeit mit geringstem Aufwand an. Eine zusätzliche Zertifizierung nach ISO 14001 unterstreicht die Wichtigkeit des Schutzes der natürlichen Umwelt. Die Firma verpflichtet sich, besonders auf den Umweltschutz zu achten. Dies gilt insbesondere bei der Auswahl und der wirksamen Nutzung der Rohmaterialien und der Energie, welche für die Produktion, Lieferung und Verwendung der Produkte erforderlich sind.
Produktprogramm
Mikroantriebe DC Kleinstmotoren Präzisionsgetriebe Servokomponenten Steuerungen Kundenspezifische Systeme
[mehr]
Firmensitz & Vertrieb
Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG Daimlerstraße 23/25 71101 Schönaich, Deutschland Tel. +49 7031 638 0 Fax +49 7031 638 100
[Anfahrtskizze]