FAULHABER GROUP
FAULHABER GROUP
IMPRESSUM SITEMAP
International » Produits » Systèmes de commande d'axe » Systèmes de commande d'axe
Produits
Informations techniques
Applications
Nouveautés
Expositions
Emplois & Carrières
Contact & Catalogue
FAULHABER GROUP

Systèmes de commande d'axe

Compacité
Construction modulaire, disponible en plusieurs classes de puissance
Peu de travaux de câblage
Paramétrable au moyen du logiciel « FAULHABER Motion Manager »
Large éventail d‘accessoires
Adaptateur pour une connexion aux interfaces USB
 
Servomoteurs C.C. sans balais avec contrôleur de mouvement intégré
Série DS IM CAD Diamètre
(mm)
Longueur
(mm)
Gamme de vitesse
(rpm)

(rpm)
Couple de démarrage
(mNm)
Modalité de
fonct.
Se combine avec

2232...BX4 CCD

 
22 49,6 5 ... 8000 57 Contrôleur de mouvement
avec interface CAN

2232...BX4 COD

 
22 49,6 5 ... 7000 57 Contrôleur de mouvement
avec interface CAN

2232...BX4 CSD

 
22 49,6 5 ... 8000 57 Contrôleur de mouvement
avec interface RS232

2250...BX4 CCD

 
22 67,6 5 ... 7000 110 Contrôleur de mouvement
avec interface CAN

2250...BX4 COD

 
22 67,6 5 ... 7000 110 Contrôleur de mouvement
avec interface CAN

2250...BX4 CSD

 
22 67,6 5 ... 7000 110 Contrôleur de mouvement
avec interface RS232

3242...BX4 CC

 
32 63,8 5 ... 6500 209 Contrôleur de mouvement
avec interface CAN

3242...BX4 CO

 
32 63,8 5 ... 6500 209 Contrôleur de mouvement
avec interface CAN

3242...BX4 CS

 
32 63,8 5 ... 6500 209 Contrôleur de mouvement
avec interface RS232

3268...BX4 CC

 
32 89,8 5 ... 6500 346 Contrôleur de mouvement
avec interface CAN

3268...BX4 CO

 
32 89,8 5 ... 6500 346 Contrôleur de mouvement
avec interface CAN

3268...BX4 CS

 
32 89,8 5 ... 6500 346 Contrôleur de mouvement
avec interface RS232

3564...B CC

 
35 83,3 5 ... 12000 160 Contrôleur de mouvement avec interface CAN

3564...B CO

 
35 83,3 5 ... 12000 160 Contrôleur de mouvement
avec interface CAN

3564...B CS

 
35 83,3 5 ... 12000 160 Contrôleur de mouvement
avec interface RS232
Téléchargement
 Informations techniques Systèmes de commande d'axe PDF 579KB

Software Motion Manager

Vous trouverez tous les manuels d'instruction ici

©2012 FAULHABER