FAULHABER GROUP
FAULHABER GROUP
IMPRESSUM SITEMAP
International » Produits » Réducteurs de précision » Réducteurs de précision
Produits
Informations techniques
Applications
Nouveautés
Expositions
Emplois & Carrières
Contact & Catalogue
FAULHABER GROUP

Réducteurs de précision

   
Réducteurs planétaire
Réducteur en métal ou en plastique, au choix, selon les exigences
Utilisation de plastiques et céramiques hautes performances
Différents paliers de sortie disponibles (paliers frittés, roulements à billes ou paliers en céramique)
Versions spéciales avec graissage spécifi que disponibles pour une plage d‘utilisation élargie
Réalisation de constructions customisées
Série DS CAD Version Diamètre
(mm)
Diamètre de l'arbre
(mm)
Rapport de réduction (de... à) Couple en régime continu
(mNm)
Couple en régime intermittent
(mNm)
Se combine avec

06/1

 
métal 6 0,8 4:1 ... 4096:1 25 35

08/1

 
métal 8 1,5 4:1 ... 4096:1 60 120

10/1

 
métal 10 2 4:1 ... 4096:1 100 200

12/4

 
métal 12 3 4:1 ... 1024:1 300 450

13A

 
plastique 13 3 16:1 ... 1024:1 180 220

14/1

 
métal 14 3 3.71:1 ... 5647:1 300 450

15A

 
plastique 15 2 14:1 ... 23.014:1 250 400

15/10

 
métal 15 3 3,33:1 ... 1367:1 350 500

16/7

 
métal 16 3 3.71:1 ... 5647:1 300 450

20/1

 
métal 20 4 3.71:1 ... 1526:1 500 700

22E

 
plastique 22 4 19:1 ... 23.014:1 600 1 000

22EKV

 
plastique 22 4 19:1 .... 23.014:1 1 200 2 000

22F

 
métal 22 4 4:1 ... 344:1 1 000 1 500

22/7

 
métal 22 6 3.71 :1 ... 1 526 :1 700 1 000

23/1

 
métal 23 6 3.71:1 ... 1526:1 700 1 000

26A

 
plastique 26 6 13:1 ... 256:1 1 000 1 500

26/1

 
métal 26 5 3.71:1 ... 1526:1 3 500 4 500

26/1 S

 
métal 26 5 3.71:1 ... 1526:1 3 500 4 500

30/1

 
métal 30 8 3.71:1 ... 1526:1 4 500 6 000

30/1 S

 
métal 30 8 3.71:1 ... 1526:1 4 500 6 000

32A

 
métal 32 6 4:1 ... 2076:1 4 500 6 000

32ALN

 
métal 32 6 4:1 ... 2076:1 4 500 6 000

32/3

 
métal 32 8 3.71:1 ... 1526:1 7 000 10 000

32/3 S

 
métal 32 8 7 000 10 000

38A

 
métal 38 10 4:1 ... 1600:1 20 000 20 000

38/1

 
métal 38 8 3.71:1 ... 1526:1 10 000 15 000

38/1 S

 
métal 38 8 3.71:1 ... 1526:1 10 000 15 000

38/2

 
métall 38 8 3.71:1 ... 1526:1 10 000 15 000

38/2 S

 
métal 38 8 3.71:1 ... 1526:1 10 000 15 000

44/1

 
métal 44 10 4.8:1 ... 2548:1 16 000 20 000
 
Réducteurs à étages
Réductions très élevées possibles
Également disponibles en variante à faible jeu
Différents paliers de sortie disponibles (paliers frittés, roulements à billes ou paliers en céramique)
Série DS CAD Version Diamètre
(mm)
Diamètre de l'arbre
(mm)
Rapport de réduction (de... à) Couple en régime continu
(mNm)
Couple en régime intermittent
(mNm)
Se combine avec

08/2

 
métal 8 1,5 4:1 ... 1518:1 15 25

12/3

 
métal 12 2 9.17:1 ... 154368:1 30 100

15/5

 
métal 16 3 6.3:1 ... 235067:1 100 300

15/5 S

 
métal 16 3 6.3:1 ... 235067:1 100 300

16A

 
plastique 16 2 11.9:1 ... 5752:1 30 100

16/5

 
métal 17 3 6.3:1 ... 235067:1 100 300

16/5 S

 
métal 17 3 6.3:1 ... 235067:1 100 300

22/2

 
métal 23,8 4 3.1:1 ... 983447:1 100 400
 
Réducteurs à étages sans jeu angulaire
Série DS CAD Version Diamètre
(mm)
Diamètre de l'arbre
(mm)
Rapport de réduction (de... à) Couple en régime continu
(mNm)
Couple en régime intermittent
(mNm)
Se combine avec

08/3

 
métal 8 1,5 120:1 ... 1518:1 15 25

12/5

 
métal 12 2 69.2:1 ... 2050:1 30 100

15/8

 
métal 16 3 76:1 ... 1670:1 100 300

16/8

 
métal 17 3 76:1 ... 1670:1 100 300

22/5

 
métal 23,8 4 69.2:1 ... 2050:1 100 400
Téléchargement
 Informations techniques PDF 6,7MB

 Réducteurs de précision - rapports de réduction PDF 316KB

©2012 FAULHABER