FAULHABER GROUP
FAULHABER GROUP
IMPRESSUM SITEMAP
International » Produits » Moteurs C.C. sans balais » Moteurs C.C. sans balais avec contrôle de vitesse
Produits
Informations techniques
Applications
Nouveautés
Expositions
Emplois & Carrières
Contact & Catalogue
FAULHABER GROUP

Moteurs C.C. sans balais avec contrôle de vitesse

Contrôleur de vitesse intégré
Construction compacte
Construction robuste
Simplicité d’utilisation
Limitation de courant intégrée (disjoncteurmoteur)
Réglage du régulateur paramétrable
 
Moteurs C.C. sans balais
Série DS CAD Diamètre
(mm)
Longueur
(mm)
Vitesse à vide
(rpm)
Couple de démarrage
(mNm)
Gamme de vitesse
(rpm)

(rpm)
Se combine avec

1525...BRC

 
15 25 16 300 4,1 1000 - 16000

1935...BRE

 
19 35 7 650 4,4 1600 - 10000

3153...BRC

 
31 53 5 200 50 1000 - 6500
  
Servomoteurs C.C. sans balais 4 pôles
Série DS IM CAD Diamètre
(mm)
Longueur
(mm)
Vitesse jusqu'à
(rpm)
Couple de démarrage
(mNm)
Technologie Se combine avec

2232...BX4 SC

 
22 49,6 14 500 59,9 Contrôle vitesse

2232...BX4S SC

 
22 49,6 22 500 29,4 Contrôle vitesse

2250...BX4 SC

 
22 67,6 7 200 149 Contrôle vitesse

2250...BX4S SC

 
22 67,6 12 500 84,7 Contrôle vitesse

3242...BX4 SC

 
32 59,4 14 000 83 Contrôle vitesse

3242...BX4 SCDC

 
32 59,4 12 000 83 Contrôle
vitesse, 2 fils

3268...BX4 SC

 
32 85,4 7 000 137 Contrôle vitesse

3268...BX4 SCDC

 
32 85,4 6 500 137 Contrôle
vitesse, 2 fils
 
Moteurs C.C. sans balais avec contrôleur de vitesse intégré
Série DS IM CAD Diamètre
(mm)
Longueur
(mm)
Couple jusqu'à
(mNm)
Version Se combine avec

2610...B SC

 
26 10,4 3,7 Contrôleur de vitesse int.

2622...B SC

 
26 22 100 Contrôleur de vitesse int. avec réducteur
Téléchargement
 Informations techniques PDF 6,7MB

©2012 FAULHABER