FAULHABER GROUP
FAULHABER GROUP
IMPRESSUM SITEMAP LOG IN/REGISTRATION
Weltweit Home » Produkte » Piezomotoren » Piezo LEGS®
Produkte
Applications by Industry
Custom Solutions
Neuheiten
Messen & Events
Jobs & Karriere
Technische Info
Kontakt & Katalog
FAULHABER weltweit

Piezo LEGS®

Direktantrieb ohne Getriebe oder Spindel
In der Halteposition benötigt der Antrieb keine Energie
In Hochvakuumtauglichen Versionen verfügbar
Hohe Positioniergenauigkeit
Hohe Leistungsdichte
 
Piezo LEGS®L linear
Serien PDF Höchstgeschwindigkeit
(mm/s)
Anhaltekraft
(N)
Schrittauflösung
(nm)
Kombi mit

Piezo LEGS® Linear LT20

 
15 20 1

Piezo LEGS® Linear 10 N

 
20 10 1

Piezo LEGS® Linear 10 N Non Magnetic Vacuum

 
20 10 1

Piezo LEGS® Linear 10 N Non-Magnetic

 
20 10 1

Piezo LEGS® Linear 20 N

 
20 20 1

Piezo LEGS® Linear 300 N

 
0,3 300 1

Piezo LEGS® Linear 450 N

 
0,2 450 1
 
Piezo LEGS®R rotatorisch
Serien PDF Höchstgeschwindigkeit
(rpm)
Anhaltemoment
(mNm)
Schrittauflösung
(µrad)
Kombi mit

Piezo LEGS® Rotary Motor 80 Nmm

 
20 80 1

Piezo LEGS® Rotary Stage

 
20 20 0,2

©2005-2010 FAULHABER