|
 |
 |
|
Motion Control Systems |
 |
 |
 |
 |
Kompakte Bauform |
 |
 |
Modularer Aufbau, verfügbar in diversen Leistungsklassen |
 |
 |
Geringer Verdrahtungsaufwand |
 |
 |
Parametrierbar über die Software „FAULHABER MotionManager“ |
 |
 |
Umfangreiches Zubehör |
 |
 |
Adapter zum Anschluss an USB Schnittstellen |
|
|
 |
 |
|
Bürstenlose DC-Servomotoren mit integriertem Motion Controller |
 |
 |
|
|
|
 |
 |
 |
22
|
49,6
|
5 ... 8000
|
57
|
Int. Motion Controller mit CAN Schnittstelle
|
|
|
|
 |
 |
 |
22
|
49,6
|
5 ... 8000
|
57
|
Int. Motion Controller mit CAN Schnittstelle
|
|
|
|
 |
 |
 |
22
|
49,6
|
5 ... 8000
|
57
|
Int. Motion Controller mit RS232-Schnittstelle
|
|
|
|
 |
 |
 |
22
|
67,6
|
5 ... 7000
|
110
|
Int. Motion Controller mit CAN Schnittstelle
|
|
|
|
 |
 |
 |
22
|
67,6
|
5 ... 7000
|
110
|
Int. Motion Controller mit CAN Schnittstelle
|
|
|
|
 |
 |
 |
22
|
67,6
|
5 ... 7000
|
110
|
Int. Motion Controller mit RS232-Schnittstelle
|
|
|
|
 |
 |
 |
32
|
63,8
|
5 ... 6500
|
209
|
Int. Motion Controller mit CAN Schnittstelle
|
|
|
|
 |
 |
 |
32
|
63,8
|
5 ... 6500
|
209
|
Int. Motion Controller mit CAN Schnittstelle
|
|
|
|
 |
 |
 |
32
|
63,8
|
5 ... 6500
|
209
|
Int. Motion Controller mit RS232-Schnittstelle
|
|
|
|
 |
 |
 |
32
|
89,8
|
5 ... 6500
|
346
|
Int. Motion Controller mit CAN Schnittstelle
|
|
|
|
 |
 |
 |
32
|
89,8
|
5 ... 6500
|
346
|
Int. Motion Controller mit CAN Schnittstelle
|
|
|
|
 |
 |
 |
32
|
89,8
|
5 ... 6500
|
346
|
Int. Motion Controller mit RS232-Schnittstelle
|
|
|
|
 |
 |
 |
35
|
83,3
|
5 ... 12000
|
160
|
Int. Motion Controller mit CAN Schnittstelle
|
|
|
|
 |
 |
 |
35
|
83,3
|
5 ... 12000
|
160
|
Int. Motion Controller mit CAN Schnittstelle
|
|
|
|
 |
 |
 |
35
|
83,3
|
5 ... 12000
|
160
|
Int. Motion Controller RS232-Schnittstelle
|
|
|
 |
|
|
 |
 |
|
| Download |
 |
 |
|
Technische Informationen Motion Control Systems 
Software
Hier finden Sie alle  |
 |
 |
|
|
|
 |
|