|
 |
 |
|
Präzisionsgetriebe |
Planetengetriebe |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
Je nach Anforderung wahlweise als Metall- oder Kunststoffgetriebe |
 |
 |
Verwendung von Hochleistungskunststoffen und Keramikbauteilen |
 |
 |
Unterschiedliche Abtriebslager erhältlich (Sinter-, Kugel- oder Keramiklager) |
 |
 |
Sonderversionen mit Spezialfettung für erweiterten Anwendungsbereich verfügbar |
 |
 |
Kompetente Realisierung von kundenspezifischen Ausführungen |
|
|
 |
 |
|
|
|
 |
 |
Metall
|
6
|
0,8
|
4:1 ... 4096:1
|
25
|
35
|
|
|
|
 |
 |
Metall
|
8
|
1,5
|
4:1 ... 4096:1
|
60
|
120
|
|
|
|
 |
 |
Metall
|
10
|
2
|
4:1 ... 4096:1
|
100
|
200
|
|
|
|
 |
 |
Metall
|
12
|
3
|
4:1 ... 1024:1
|
300
|
450
|
|
|
|
 |
|
Kunststoff
|
13
|
3
|
16:1 ... 1024:1
|
180
|
220
|
|
|
|
 |
 |
Metall
|
14
|
3
|
3,71:1 ... 5647:1
|
300
|
450
|
|
|
|
 |
|
Kunststoff
|
15
|
2
|
14:1 ... 23.014:1
|
250
|
400
|
|
|
|
 |
 |
Metall
|
15
|
3
|
3,33:1 ... 1367:1
|
350
|
500
|
|
|
|
 |
 |
Metall
|
16
|
3
|
3,71:1 ... 5647:1
|
300
|
450
|
|
|
|
 |
|
Metall
|
20
|
4
|
3,71:1 ... 1526:1
|
500
|
700
|
|
|
|
 |
|
Kunststoff
|
22
|
4
|
19:1 ... 23.014:1
|
600
|
1.000
|
|
|
|
 |
|
Kunststoff
|
22
|
4
|
19:1 ... 23.014:1
|
1.200
|
2.000
|
|
|
|
 |
|
Stahl
|
22
|
4
|
4:1 ... 344:1
|
1.000
|
1.500
|
|
|
|
 |
|
Metall
|
22
|
6
|
3,71 :1 ... 1 526 :1
|
700
|
1.000
|
|
|
|
 |
|
Metall
|
23
|
6
|
3,71:1 ... 1526:1
|
700
|
1.000
|
|
|
|
 |
|
Kunststoff
|
26
|
6
|
13:1 ... 256:1
|
1.000
|
1.500
|
|
|
|
 |
 |
Metall
|
26
|
5
|
3,71:1 ... 1526:1
|
3.500
|
4.500
|
|
|
|
 |
 |
Metall
|
26
|
5
|
3,71:1 ... 1526:1
|
3.500
|
4.500
|
|
|
|
 |
|
Metall
|
30
|
8
|
3,71:1 ... 1526:1
|
4.500
|
6.000
|
|
|
|
 |
|
Metall
|
30
|
8
|
3,71:1 ... 1526:1
|
4.500
|
6.000
|
|
|
|
 |
|
Metall
|
32
|
6
|
4:1 ... 2076:1
|
4.500
|
6.000
|
|
|
|
 |
|
Metall
|
32
|
6
|
4:1 ... 2076:1
|
4.500
|
6.000
|
|
|
|
 |
|
Metall
|
32
|
8
|
3,71:1 ... 1526:1
|
7.000
|
10.000
|
|
|
|
 |
|
Metall
|
32
|
8
|
3,71:1 ... 1526:1
|
7.000
|
10.000
|
|
|
|
 |
|
Metall
|
38
|
10
|
4:1 ... 1600:1
|
20.000
|
20.000
|
|
|
|
 |
|
Metall
|
38
|
8
|
3,71:1 ... 1526:1
|
10.000
|
15.000
|
|
|
|
 |
|
Metall
|
38
|
8
|
3,71:1 ... 1526:1
|
10.000
|
15.000
|
|
|
|
 |
|
Metall
|
38
|
8
|
3,71:1 ... 1526:1
|
10.000
|
15.000
|
|
|
|
 |
|
Metall
|
38
|
8
|
3,71:1 ... 1526:1
|
10.000
|
15.000
|
|
|
|
 |
|
Metall
|
44
|
10
|
4,8:1 ... 2548:1
|
16.000
|
20.000
|
|
|
 |
|
|
 |
 |
|
Stirnradgetriebe |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
Sehr hohe Untersetzungen möglich |
 |
 |
Auch als spielarme Variante verfügbar |
 |
 |
Unterschiedliche Abtriebslager erhältlich (Sinter-, Kugel- oder Keramiklager) |
|
|
 |
 |
|
|
|
 |
 |
Metall
|
8
|
1,5
|
4:1 ... 1518:1
|
15
|
25
|
|
|
|
 |
 |
Metall
|
12
|
2
|
9,17:1 ... 154368:1
|
30
|
100
|
|
|
|
 |
 |
Metall
|
16
|
3
|
6,3:1 ... 235067:1
|
100
|
300
|
|
|
|
 |
 |
Metall
|
16
|
3
|
6,3:1 ... 235067:1
|
100
|
300
|
|
|
|
 |
|
Kunststoff
|
16
|
2
|
11,9:1 ... 5752:1
|
30
|
100
|
|
|
|
 |
 |
Metall
|
17
|
3
|
6,3:1 ... 235067:1
|
100
|
300
|
|
|
|
 |
 |
Metall
|
17
|
3
|
6,3:1 ... 235067:1
|
100
|
300
|
|
|
|
 |
|
Metall
|
23,8
|
4
|
3,1:1 ... 983447:1
|
100
|
400
|
|
|
 |
 |
|
Spielarme Stirnradgetriebe |
 |
 |
|
|
|
 |
 |
Metall
|
8
|
1,5
|
120:1 ... 1518:1
|
15
|
25
|
|
|
|
 |
 |
Metall
|
12
|
2
|
69,2:1 ... 2050:1
|
30
|
100
|
|
|
|
 |
 |
Metall
|
16
|
3
|
76:1 ... 1670:1
|
100
|
300
|
|
|
|
 |
 |
Metall
|
17
|
3
|
76:1 ... 1670:1
|
100
|
300
|
|
|
|
 |
|
Metall
|
23,8
|
4
|
69,2:1 ... 2050:1
|
100
|
400
|
|
|
 |
 |
|
| Download |
 |
 |
|
Technische Informationen
Getriebe absolut Untersetzungen  |
 |
 |
|
|
|
 |
|