FAULHABER GROUP
FAULHABER GROUP
IMPRESSUM SITEMAP
Home » Produkte » Bürstenlose DC-Motoren » Bürstenlose DC-Servomotoren
Produkte
Technische Info
Applikationen
Neuheiten
Messen & Events
Jobs & Karriere
Kontakt & Katalog
FAULHABER GROUP

Bürstenlose DC-Servomotoren

Eisenlose Spulentechnologie, System FAULHABER®
Hohe Zuverlässigkeit, lange Lebensdauer
Breiter linearer Drehzahl-/Drehmoment-Bereich
Keine Funkenbildung
Kein Rastmoment
Dynamisch gewuchteter Rotor, ruhiger Lauf
Einfache Konstruktion
Erhältlich mit analogen oder digitalen Hall-Sensoren
 
Bürstenlose DC-Servomotoren
Serien DS Durchmesser
(mm)
Länge
(mm)
Drehzahl bis
(rpm)
Anhaltemoment
(mNm)
Kombi mit

0620...B

 
6 20 100.000 0,73

0824...B

 
8 24 85.000 3,3

1028...B

 
10 28 66.000 8,4

1218...B

 
12 18 67.000 3,4

1226...B

 
12 26 60.000 9,21

1628...B

 
16 28 60.000 12

2036...B

 
20 36 50.000 22

2057...B

 
20 57 52.000 144

2444...B

 
24 44 38.000 115

3056...B

 
30 56 28.000 100

3564...B

 
35 64 27.000 401

4490...B

 
44 90 16.000 2.758

4490...BS

 
44 90 16.000 1.689
 
Bürstenlose DC-Servomotoren - SMARTSHELL® Technologie
Serien DS Durchmesser
(mm)
Länge
(mm)
Drehzahl bis
(rpm)
Anhaltemoment
(mNm)
Kombi mit

1524...BSL

 
15 24,2 62.000 4

1536...BSL

 
15 36,6 55.000 15
 
Bürstenlose DC-Servomotoren – 4-Pole-Technologie
Hohes Drehmoment und drehzahlsteif durch 4-Pol-Technologie
Kompakte und robuste Konstruktion
Modulares Konzept
Auch als durchmesserkonforme Version mit integriertem Encoder oder Speed Controller verfügbar
Hohe Zuverlässigkeit, lange Lebensdauer
Keine Funkenbildung
Kein Rastmoment
Dynamisch gewuchteter Rotor, ruhiger Lauf
Einfache Konstruktion

FAULHABER BX4
Serien DS IM CAD Durchmesser
(mm)
Länge
(mm)
Drehzahl bis
(rpm)
Anhaltemoment
(mNm)
Technologie Kombi mit

2232...BX4

 
22 33,8 22.000 59,9  

2232...BX4 AES

 
22 49,6 25.000 59,9 Absolutencoder

2232...BX4 IE3

 
22 49,6 25.000 59,9 Encoder

2232...BX4 IE3L

 
22 49,6 25.000 59,9 Encoder, Line Driver

2232...BX4S

 
22 33,8 34.000 29,4

2232...BX4S AES

 
22 49,6 40.000 29,4 Absolutencoder

2232...BX4S IE3

 
22 49,6 40.000 29,4 Encoder

2232...BX4S IE3L

 
22 49,6 40.000 29,4 Encoder, Line Driver

2250...BX4

 
22 51,8 18.000 149

2250...BX4 AES

 
22 67,6 18.000 149 Absolutencoder

2250...BX4 IE3

 
22 67,6 18.000 149 Encoder

2250...BX4 IE3L

 
22 67,6 18.000 149 Encoder, Line Driver

2250...BX4S

 
22 51,8 25.000 84,7

2250...BX4S AES

 
22 67,6 30.000 84,7 Absolutencoder

2250...BX4S IE3

 
22 67,6 30.000 84,7 Encoder

2250...BX4S IE3L

 
22 67,6 30.000 84,7 Encoder, Line Driver

3242...BX4

 
32 44,2 14.500 282

3242...BX4 AES

 
32 59,4 14.000 282 Absolutencoder

3242...BX4 IE3

 
32 59,4 14.000 282 Encoder

3242...BX4 IE3L

 
32 59,4 14.000 282 Encoder, Line Driver

3268...BX4

 
32 70,2 12.000 718

3268...BX4 AES

 
32 85,4 11.000 718 Absolutencoder

3268...BX4 IE3

 
32 85,4 11.000 718 Encoder

3268...BX4 IE3L

 
32 85,4 11.000 718 Encoder, Line Driver
Download
 Technische Informationen PDF 6,5MB

©2012 FAULHABER