Presse Einkauf
Presse Einkauf

Bürstenlose DC-Flachmotoren Serie 4221 ... BXT H

Außenläufer Technologie, mit Gehäuse

Eckdaten
Nennspannung:
18 ... 48 V
Nenndrehmoment bis:
112 mNm
Leerlaufdrehzahl bis:
6070 min⁻¹
Durchmesser:
42 mm
Länge:
22 mm
Vorzüge
Außenläufer-Motoren mit sehr hohem Drehmoment
Dauerleistung bis 100 W
Hervorragendes Verhältnis von Drehmoment zu Gewicht und Bauvolumen
Flache Bauweise für platzkritische Anwendungen. Längenbereich von 14 bis 21 mm.
Passende optische und magnetische Encoder, Getriebe und Steuerungen verfügbar
14-Pol-Bauweise
Varianten:
Serie 4221G018BXTH
UN : Nennspannung : 18 V |MN : Nenndrehmoment bis : 102 mNm |n0 : Leerlaufdrehzahl bis : 5710 min⁻¹ |Ø : Durchmesser : 42 mm |L : Länge : 22 mm
Serie 4221G024BXTH
UN : Nennspannung : 24 V |MN : Nenndrehmoment bis : 112 mNm |n0 : Leerlaufdrehzahl bis : 6040 min⁻¹ |Ø : Durchmesser : 42 mm |L : Länge : 22 mm
Serie 4221G048BXTH
UN : Nennspannung : 48 V |MN : Nenndrehmoment bis : 107 mNm |n0 : Leerlaufdrehzahl bis : 6070 min⁻¹ |Ø : Durchmesser : 42 mm |L : Länge : 22 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 18 V
Anschlusswiderstand, Phase-PhaseR 0.46 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 88 %
Leerlaufdrehzahln0 5710 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.177 A
Reibungsdrehmoment, statischC0 2 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamischCV 5.63 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstantekn 320 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 3.13 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 29.8 mNm/A
StromkonstantekI 0.0335 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 4.93 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 396 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 3.56 ms
RotorträgheitsmomentJ 69 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 169 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 3 / 14.5 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 5 / 870 s
Betriebstemperaturbereich -40 ... 100 °C
Wicklungstemperatur, max. 125 °C
Masse 142 g
Drehrichtung reversibel, ansteuerungsbedingt
Drehzahl bisnmax. 10000 min⁻¹
Polpaarzahl 7
Hallsensoren digital
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 18 V
Anschlusswiderstand, Phase-PhaseR 0.46 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 88 %
Leerlaufdrehzahln0 5710 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.177 A
Reibungsdrehmoment, statischC0 2 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamischCV 5.63 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstantekn 320 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 3.13 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 29.8 mNm/A
StromkonstantekI 0.0335 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 4.93 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 396 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 3.56 ms
RotorträgheitsmomentJ 69 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 169 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 3 / 14.5 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 5 / 870 s
Betriebstemperaturbereich -40 ... 100 °C
Wicklungstemperatur, max. 125 °C
Masse 142 g
Drehrichtung reversibel, ansteuerungsbedingt
Drehzahl bisnmax. 10000 min⁻¹
Polpaarzahl 7
Hallsensoren digital
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 24 V
Anschlusswiderstand, Phase-PhaseR 0.74 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 87 %
Leerlaufdrehzahln0 6040 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.139 A
Reibungsdrehmoment, statischC0 2 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamischCV 5.63 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstantekn 253 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 3.95 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 37.7 mNm/A
StromkonstantekI 0.0265 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 4.97 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 664 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 3.59 ms
RotorträgheitsmomentJ 69 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 177 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 3 / 14.5 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 5 / 870 s
Betriebstemperaturbereich -40 ... 100 °C
Wicklungstemperatur, max. 125 °C
Masse 142 g
Drehrichtung reversibel, ansteuerungsbedingt
Drehzahl bisnmax. 10000 min⁻¹
Polpaarzahl 7
Hallsensoren digital
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 24 V
Anschlusswiderstand, Phase-PhaseR 0.74 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 87 %
Leerlaufdrehzahln0 6040 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.139 A
Reibungsdrehmoment, statischC0 2 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamischCV 5.63 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstantekn 253 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 3.95 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 37.7 mNm/A
StromkonstantekI 0.0265 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 4.97 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 664 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 3.59 ms
RotorträgheitsmomentJ 69 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 177 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 3 / 14.5 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 5 / 870 s
Betriebstemperaturbereich -40 ... 100 °C
Wicklungstemperatur, max. 125 °C
Masse 142 g
Drehrichtung reversibel, ansteuerungsbedingt
Drehzahl bisnmax. 10000 min⁻¹
Polpaarzahl 7
Hallsensoren digital
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 48 V
Anschlusswiderstand, Phase-PhaseR 2.6 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 88 %
Leerlaufdrehzahln0 6070 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.103 A
Reibungsdrehmoment, statischC0 2 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamischCV 5.63 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstantekn 127 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 7.87 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 75.2 mNm/A
StromkonstantekI 0.0133 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 4.4 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 2550 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 3.18 ms
RotorträgheitsmomentJ 69 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 201 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 3 / 14.5 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 5 / 870 s
Betriebstemperaturbereich -40 ... 100 °C
Wicklungstemperatur, max. 125 °C
Masse 142 g
Drehrichtung reversibel, ansteuerungsbedingt
Drehzahl bisnmax. 10000 min⁻¹
Polpaarzahl 7
Hallsensoren digital
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 48 V
Anschlusswiderstand, Phase-PhaseR 2.6 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 88 %
Leerlaufdrehzahln0 6070 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.103 A
Reibungsdrehmoment, statischC0 2 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamischCV 5.63 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstantekn 127 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 7.87 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 75.2 mNm/A
StromkonstantekI 0.0133 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 4.4 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 2550 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 3.18 ms
RotorträgheitsmomentJ 69 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 201 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 3 / 14.5 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 5 / 870 s
Betriebstemperaturbereich -40 ... 100 °C
Wicklungstemperatur, max. 125 °C
Masse 142 g
Drehrichtung reversibel, ansteuerungsbedingt
Drehzahl bisnmax. 10000 min⁻¹
Polpaarzahl 7
Hallsensoren digital
Magnetmaterial NdFeB
Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.
Die Darstellung beinhaltet sowohl die Montage am Kunststoff- als auch am Metallflansch. (Montageart: IM B 5)
Die Nennspannungsgerade beschreibt die bei Nennspannung maximal erreichbaren Arbeitspunkte. Arbeitspunkte oberhalb dieser Gerade benötigen eine Versorgungsspannung Umot >UN.

Motor Kennlinien
Motor Kennlinien (4221G018BXTH)
Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.
Die Darstellung beinhaltet sowohl die Montage am Kunststoff- als auch am Metallflansch. (Montageart: IM B 5)
Die Nennspannungsgerade beschreibt die bei Nennspannung maximal erreichbaren Arbeitspunkte. Arbeitspunkte oberhalb dieser Gerade benötigen eine Versorgungsspannung Umot >UN.

Motor Kennlinien
Motor Kennlinien (4221G024BXTH)
Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.
Die Darstellung beinhaltet sowohl die Montage am Kunststoff- als auch am Metallflansch. (Montageart: IM B 5)
Die Nennspannungsgerade beschreibt die bei Nennspannung maximal erreichbaren Arbeitspunkte. Arbeitspunkte oberhalb dieser Gerade benötigen eine Versorgungsspannung Umot >UN.

Motor Kennlinien
Motor Kennlinien (4221G048BXTH)
Planetengetriebe
FAULHABER GPT
42GPT Serie  von FAULHABER
Serie 42GPT
Hohes Drehmoment
Encoder
Inkrementalencoder
IE3-1024 Serie  von FAULHABER
Serie IE3-1024
magnetischer Encoder, Digitalausgänge, 3 Kanal, 1 - 1024 Impulse
IE3-1024 L Serie  von FAULHABER
Serie IE3-1024 L
magnetischer Encoder, Digitalausgänge, 3 Kanal, 1 - 1024 Impulse, Line Driver
IEF3-4096 Serie  von FAULHABER
Serie IEF3-4096
magnetischer Encoder, Digitalausgänge, 3 Kanal, 16 - 4096 Impulse
IEF3-4096 L Serie  von FAULHABER
Serie IEF3-4096 L
magnetischer Encoder, Digitalausgänge, 3 Kanal, 16 - 4096 Impulse, Line Driver
IER3-10000 Serie  von FAULHABER
Serie IER3-10000
optischer Encoder, Digitalausgänge, 3 Kanal, 1000 - 10000 Impulse
IER3-10000 L Serie  von FAULHABER
Serie IER3-10000 L
optischer Encoder, Digitalausgänge, 3 Kanal, 1000 - 10000 Impulse, Line Driver
IERS3-500 Serie  von FAULHABER
Serie IERS3-500
optischer Encoder, Digitalausgänge, 3 Kanal, 250 - 500 Impulse
IERS3-500 L Serie  von FAULHABER
Serie IERS3-500 L
optischer Encoder, Digitalausgänge, 3 Kanal, 250 - 500 Impulse, Line Driver
Steuerungen
Motion Controller
MC 3603 S Serie  von FAULHABER
Serie MC 3603 S
V3.0, 4-Quadranten PWM, mit RS232, CANopen oder EtherCAT-Schnittstelle
MC 5004 P Serie  von FAULHABER
Serie MC 5004 P
V3.0, 4-Quadranten PWM, mit RS232, CANopen oder EtherCAT-Schnittstelle
MC 5005 S Serie  von FAULHABER
Serie MC 5005 S
V3.0, 4-Quadranten PWM, mit RS232, CANopen oder EtherCAT-Schnittstelle
Speed Controller
SC 2804 S Serie  von FAULHABER
Serie SC 2804 S
2-Quadranten PWM über PC konfigurierbar
SC 5004 P Serie  von FAULHABER
Serie SC 5004 P
4-Quadranten PWM über PC konfigurierbar
SC 5008 S Serie  von FAULHABER
Serie SC 5008 S
4-Quadranten PWM über PC konfigurierbar
Zubehör
Bremsen
PMB32 Serie  von FAULHABER
Serie PMB32
Elektromagnetisch öffnendes System

Download

pdf
Datenblatt
pdf
Technische Informationen
zip
3D-CAD Dateien

Application note

pdf
AN 163 - Digital Hall Sensors
pdf
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
pdf
AN 190 - Selection of a third-party motor driver
FAULHABER BXT Serie 4221 ... BXT H von FAULHABER
FAULHABER BXT Serie 4221 ... BXT H von FAULHABER
FAULHABER BXT Serie 4221 ... BXT H von FAULHABER
FAULHABER BXT Serie 4221 ... BXT H von FAULHABER
FAULHABER BXT Serie 4221 ... BXT H von FAULHABER
FAULHABER BXT Serie 4221 ... BXT H von FAULHABER
Ihre Auswahl
Gewählte Variante
Serie 4221G018BXTH
Außenläufer Technologie, mit Gehäuse
Eckdaten
Nennspannung: 18 V
Nenndrehmoment bis: 102 mNm
Leerlaufdrehzahl bis: 5710 min⁻¹
Durchmesser: 42 mm
Länge: 22 mm
Gewählte Variante
Serie 4221G024BXTH
Außenläufer Technologie, mit Gehäuse
Eckdaten
Nennspannung: 24 V
Nenndrehmoment bis: 112 mNm
Leerlaufdrehzahl bis: 6040 min⁻¹
Durchmesser: 42 mm
Länge: 22 mm
Gewählte Variante
Serie 4221G048BXTH
Außenläufer Technologie, mit Gehäuse
Eckdaten
Nennspannung: 48 V
Nenndrehmoment bis: 107 mNm
Leerlaufdrehzahl bis: 6070 min⁻¹
Durchmesser: 42 mm
Länge: 22 mm

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.