Presse Einkauf
Presse Einkauf
FAULHABER Buch

Für Elektronikentwickler besteht die Herausforderung darin, die im geregelten elektrischen Antrieb auf engstem Raum zusammentreffenden Komponenten der Leistungselektronik, μController und Sensorik unter dem Aspekt der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) im Blick zu halten und marktfähige Kompromisse zu finden.

Das Buch von Dr.-Ing. Andreas Wagener gibt zunächst einen grundlegenden Überblick über die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) und die aktuell geltenden Rahmenbedingen für die Markteinführung elektrischer Kleinantriebe. Im nächsten Schritt werden die Effekte, Kopplungswege und Prüfverfahren sowohl für die Störaussendung der Energiewandlung als auch für die Störfestigkeit der Sensorik dargestellt. Die Quellen für die unterschiedlichen, von einem Motorcontroller ausgehenden Störgrößen werden benannt und den Effekten zugeordnet. Auf dieser Basis werden anschließend die in der EMV üblichen Maßnahmen schrittweise besprochen und ihre Wirksamkeit über das Messergebnis nachvollzogen.

Das Werk richtet sich an Anwender, die dabei unterstützt werden, ihr Endgerät EMV-konform mit einem geregelten Kleinantrieb als Komponente aufzubauen. Zudem lernen Elektronikentwickler die notwendigen Basismaßnahmen kennen, um EMV bereits in der Entwicklung von Motorreglern für Kleinantriebe zu berücksichtigen. So muss kein Projekt an (nicht) bedachter EMV scheitern.

Aus dem Inhalt

  • Herausforderung EMV:
    Störquellen in elektrischen Antrieben, Frequenzanteile, Funkentstörung zur EMV
  • CE-Zertifizierung:
    EU-Richtlinien für den Betrieb von elektrischen Kleinantrieben und relevante Normen
  • Störaussendung von Geräten:
    Leitungsgebundene Störungen, Koppelpfade für elektromagnetische Störgrößen, Messverfahren und typische Messergebnisse
  • Störsignale in geregelten Antrieben:
    Störverhalten eines DC-DC-Wandlers, Störverhalten eines Motorcontrollers
  • Begrenzung der Störaussendung:
    Ausbreitungswege, Erdung und Schirmung, Leitungsführung, Filter und Messergebnisse
  • Störfestigkeit von Geräten:
    Akzeptanzkriterien, Effekte, Maßnahmen
  • EMV-Maßnahmen bei Kleinantrieben:
     Integrierte Motorregler, extern verbaute Motorcontroller, Encoder
  • Ergänzende Maßnahmen zur Erhöhung der Robustheit:
    Codierung, Komplementärsignale (Linedriver), Robustheit unterschiedlicher Schnittstellen

Experte

FAULHABER Foto von Dr. Andreas Wagener
Dr. Ing. Andreas Wagener
Leiter Systemtechnik andreas.wagener@faulhaber.de
Downloads

PressemeldungPDF DOC

Pressebild

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.