Presse Einkauf
Presse Einkauf
Image of 75 Years header

Trendsetter am Puls der Zeit

Als er seine Erfindung 1958 zum Patent anmeldet und mit der Serienproduktion startet, hätte er sich wohl kaum träumen lassen, dass er damit Anwendungsentwicklern damals wie heute einen bedeutenden Antrieb verleihen sollte. Aber genau das war es, was seine Erfindung so nachhaltig erfolgreich machte – nicht über Nacht – die potentiellen Kunden brauchten Zeit, um die erwachte Phantasie in praktische Anwendungen fließen zu lassen. Doch die Welt hatte auf eine Erfindung wie diese gewartet, die dem globalen Trend zur fortlaufenden Miniaturisierung einen neuen Impuls geben konnte. Eine Entwicklung, die bis heute ungebrochen ist und die wir bei FAULHABER seit 75 Jahren an führender Position vorantreiben. Der kreative und gleichermaßen pragmatische Geist unseres Gründervaters prägt unser Unternehmen bis heute. Wir denken langfristig. Wir beobachten sorgfältig und wir handeln proaktiv – oder wie Dr. Fritz Faulhaber Junior, der Sohn des Gründers, es später einmal bescheiden formulierte: „Es ist unsere Philosophie, technologisch der Konkurrenz immer eine Nasenlänge voraus zu sein – aber die Nase sollte nicht einen Meter lang sein.“

Pioniergeist braucht Freiheit

Seit 75 Jahren wird FAULHABER als ein traditionelles Familienunternehmen geführt. Diese Unabhängigkeit gibt uns die Freiheit, unternehmerische Entscheidungen von großer Tragweite zu treffen, ohne den Interessen Dritter wie Investoren oder Anlegern Rechnung tragen zu müssen. Dies ist insbesondere deshalb wichtig, da wir umfangreiche Ressourcen in Grundlagenforschung investieren, um – ganz in der Tradition unseres Gründers – neue Antriebstechnologien für Trends von morgen in der Schublade zu haben, lange bevor uns unsere Kunden danach fragen. Die Fähigkeit zur frühzeitigen Identifikation neuer potentieller Anwendungsgebiete für innovative Antriebssysteme ist einer der Gründe für unseren anhaltenden Erfolg.

Bild von 60 Jahren FAULHABER MINIMOTOR

Wir feiern unsere Familie

75 Jahre FAULHABER – wir sind weit gekommen, aber diese lange Wegstrecke haben wir nicht alleine zurückgelegt. FAULHABER ist heute mehr als ein Familienunternehmen, FAULHABER ist vielmehr eine gewachsene Unternehmensfamilie mit vielen Mitgliedern auf der ganzen Welt. Wir sind bestens miteinander vernetzt und teilen die Leidenschaft für Präzision nicht nur bei der Entwicklung unserer Produkte, sondern auch bei der standortübergreifenden synchronen Produktion. Wir sind stolz, dass wir dieses Jubiläum zusammen feiern können, denn alle haben einen wichtigen Teil zum Erfolg beigetragen. Unser ganz besonderes Augenmerk richten wir auf unseren Standort Croglio in der Schweiz – mit der Gründung von Minimotor S.A. machte FAULHABER 1962 einen wichtigen strategischen Schritt ins traditionsreiche Mekka von Präzision und Feinmechanik – heute feiern wir nicht nur unser 75. Jubiläum, sondern gemeinsam mit unseren eidgenössischen Kollegen gleichzeitig die 60-jährige Präsenz von FAULHABER in der Schweiz.

Wir wollen Menschen bewegen

Es war und ist unser Anspruch, dass es für jede technologische Innovation, die helfen kann, das Leben von Menschen zu verbessern, immer eine passende Antriebslösung von FAULHABER geben wird. So war es uns in unserem Bestreben, die Grenzen des technisch Machbaren kontinuierlich zu erweitern, 1998 gelungen, den kleinsten DC-Mikromotor der Welt zu bauen – sein Durchmesser: nur 1,9 mm. Die Fähigkeit, unsere Antriebstechnologie in solch mikroskopische Dimensionen zu verkleinern und selbst bei dieser Größe noch ein nutzbares Drehmoment zu erzeugen, sollte den Grundstein für völlig neuartige Anwendungen im Medizinbereich liefern. Bereits ein Jahr später begann auf dieser Basis die Entwicklung einer motorbetriebenen minimalinvasiven Herzpumpe, die bei Herzoperationen und in der Rekonvaleszenz hilft, Menschenleben zu retten. Woher kommen wir, wohin gehen wir? Eine Frage, die wir uns verständlicherweise im Jubiläumsjahr stellen, die aber die Menschheit seit Jahrtausenden beschäftigt. Solcher Erkenntnisgewinn stand nicht nur im Mittelpunkt der Rosetta-Mission als die Raumsonde 2014 dem Kometen 67P/Tschurjumow-Gerassimenko einen Besuch abstattete, sondern auch im Fokus unseres Entwicklerteams, als die Wissenschaftler der ESA es mit einer nie dagewesenen Aufgabe betrauten: Die Entwicklung eines Antriebssystems, das den Lander Philae bei der Landung mit einer Harpune an der Kometenoberfläche verankern sollte. Die Schwierigkeit dabei: Gewährleistung der präzisen Funktion nach 10 Jahren Flug durchs All. Wir wollen nicht behaupten, dass wir diese Aufgabe haben kommen sehen – aber wir waren gut darauf vorbereitet.

Image of Finger header
Lediglich 1,9 mm im Durchmesser misst der kleinste, serienmäßig gefertigte DC-Mikromotor mit Planetengetriebe.
Image of Rosetta header
14 FAULHABER Antriebssysteme trotzten im Lander Philae erfolgreich den harschen Bedingungen von 10 Jahren Reisezeit im Vakuum und Tiefsttemperaturen.

Die Lösung liegt im System

Die Technologieführerschaft im Bereich der Miniatur- und Mikroantriebstechnik verdanken wir unserem Credo, schon heute nicht nur an Lösungen für Morgen, sondern bereits für Übermorgen zu arbeiten. Dabei denken wir nicht nur an das, was mit FAULHABER Kleinstantrieben in Zukunft möglich sein sollte, sondern betrachten alle Systemkomponenten ganzheitlich. Auf diese Weise ist es uns in den vergangenen 75 Jahren immer wieder gelungen, durch innovative Produkte neue Systemlösungen für unterschiedlichste Kunden in einer Vielzahl von Märkten zu entwickeln. Das Vertrauen unserer Kunden in unsere Fähigkeit, zuverlässig kundenspezifische Lösungen für komplexe neue Problemstellungen zu finden, zeichnet unsere Kundenbeziehungen besonders aus. Diese Fähigkeit beruht auf unserer Bereitschaft, enge Partnerschaften mit unseren Kunden einzugehen sowie der innovativen Kraft der Vielfalt, die wir aus unserem internationalen kooperativen Netzwerk ziehen.

Image of Superkombi header

Die Zukunft wartet schon

Nach diesen spannenden 75 Jahren könnten wir eigentlich einen Moment innehalten und voller Stolz auf die erfolgreiche Zeit zurückblicken. Das tun wir auch. Aber nur solange es dauert, einmal kurz durchzuatmen. Denn aus unserer Vergangenheit haben wir gelernt, wie wichtig der Blick in die Zukunft ist – damit wir rechtzeitig zur Stelle sind, wann immer ein Entwickler eine passende Antriebslösung für eine Innovation braucht, die das Potential hat, unser aller Leben etwas besser zu machen.

Weitere Informationen

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.