Karriere Presse Einkauf
Karriere Presse Einkauf

FAULHABER BXT

Bürstenlose DC-Flachmotoren mit Außenläufer-Technologie

Die Außenläufer-Motoren der Baureihe BXT setzen neue Maßstäbe: Dank innovativer Wicklungstechnik und optimaler Auslegung liefern die BXT Motoren ein Drehmoment bis zu 134 mNm. Das Verhältnis von Drehmoment zu Gewicht und Bauvolumen ist einzigartig. Die eisenbehafteten Motoren mit 14 Hochleistungs-Selten-Erd-Magneten auf dem Rotor und 12 Zähnen auf dem Stator sind nur 14 mm, 16 mm bzw. 21 mm lang und sind damit für Anwendungen geeignet, die eine kurze Antriebslösung mit hohem Drehmoment erfordern. In Verbindung mit optischen und magnetischen Encodern, Präzisionsgetrieben und DC-Motorsteuerungen steht ein kompaktes Antriebssystem zur Verfügung.

FAULHABER BXT Familie 3D-Zeichnung in offener Ansicht
Eckdaten
Durchmesser:
22 ... 42 mm
Länge:
14 ... 22 mm
Nennspannung:
6 ... 48 V
Drehzahl bis:
10000 min⁻¹
Dauerdrehmoment bis:
134 mNm
Dauerleistung bis:
100 W
Außenläufer-Motoren mit sehr hohem Drehmoment
Dauerleistung bis 100 W
Hervorragendes Verhältnis von Drehmoment zu Gewicht und Bauvolumen
Flache Bauweise für platzkritische Anwendungen. Längenbereich von 14 bis 21 mm.
Passende optische und magnetische Encoder, Getriebe und Steuerungen verfügbar
14-Pol-Bauweise

FAULHABER BXT

» In unseren Anwendungen brauchen wir grundsätzlich sehr viel Leistung bei sehr kleinen Abmessungen. Bei FAULHABER finden wir die Motoren, die mit pneumatischen Antrieben locker mithalten können. «
Roman Batz
Entwicklungsingenieur bei IPR
Zur Kundenanwendung

Nichts passendes gefunden?

Berechnen Sie ein Antriebssystem basierend auf Ihren speziellen Anforderungen.
Einfach das Formular ausfüllen und starten.

Motor Serie wählen
-
-
-
-

Verwandte Artikel

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.